Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Cappuccio del colore | Misura (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.62 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | grigio nero RAL 7021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | grigio nero RAL 7021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | grigio nero RAL 7021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | grigio nero RAL 7021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.82 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | grigio nero RAL 7021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 40 | ||
3.74 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | grigio nero RAL 7021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 15 | ||
3.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | grigio nero RAL 7021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 30 | ||
3.89 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | grigio nero RAL 7021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 60 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | arancione RAL 2004 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | arancione RAL 2004 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | blu RAL 5017 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | blu RAL 5017 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | giallo colza RAL 1021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | giallo colza RAL 1021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | arancione RAL 2004 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | arancione RAL 2004 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.82 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | arancione RAL 2004 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 40 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.82 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 40 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | blu RAL 5017 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | blu RAL 5017 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.82 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | blu RAL 5017 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 40 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.82 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 40 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.82 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 40 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | giallo colza RAL 1021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | giallo colza RAL 1021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.82 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | giallo colza RAL 1021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 40 | ||
3.74 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | arancione RAL 2004 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 15 | ||
3.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | arancione RAL 2004 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 30 | ||
3.89 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | arancione RAL 2004 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 60 | ||
3.74 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 15 | ||
3.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 30 | ||
3.89 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 60 | ||
3.74 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | blu RAL 5017 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 15 | ||
3.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | blu RAL 5017 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 30 | ||
3.89 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | blu RAL 5017 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 60 | ||
3.74 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 15 | ||
3.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 30 | ||
3.89 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 60 | ||
3.74 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 15 | ||
3.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 30 | ||
3.89 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 60 | ||
3.74 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | giallo colza RAL 1021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 15 | ||
3.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | giallo colza RAL 1021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 30 | ||
3.89 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | giallo colza RAL 1021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 60 | ||
4.58 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | grigio nero RAL 7021 | 2 | 18 | 36 | 15 | 15 | ||
4.65 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | grigio nero RAL 7021 | 2 | 18 | 36 | 15 | 30 | ||
4.71 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | grigio nero RAL 7021 | 2 | 18 | 36 | 15 | 60 | ||
4.58 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | arancione RAL 2004 | 2 | 18 | 36 | 15 | 15 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Termoplastica | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | grigio nero RAL 7021 | Forma | L |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
Cappuccio del colore
Misura(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali