Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H2 | H3 | Materiale dei componenti | Componente di finitura superficiale | D2 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.28 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 23 | 13 | 9.5 | Acciaio | Blu-passivato | 13.5 | 12 | ||
2.62 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 25 | 13 | 10 | Acciaio | Blu-passivato | 13.5 | 12 | ||
2.62 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 25 | 13 | 10 | Acciaio | Blu-passivato | 13.5 | 12 | ||
3.74 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 32 | 17 | 12 | Acciaio | Blu-passivato | 19 | 17 | ||
3.74 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 32 | 17 | 12 | Acciaio | Blu-passivato | 19 | 17 | ||
4.72 € | 1 | 4 giorni | M10 | 63 | 40 | 20 | 15 | Acciaio | Blu-passivato | 19 | 17 | ||
4.72 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 40 | 20 | 15 | Acciaio | Blu-passivato | 19 | 17 | ||
3.53 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 23 | 13 | 9.5 | Acciaio inox | Lucido | 13.5 | 12 | ||
4.72 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 25 | 13 | 10 | Acciaio inox | Lucido | 13.5 | 12 | ||
4.72 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 25 | 13 | 10 | Acciaio inox | Lucido | 13.5 | 12 | ||
6.11 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 32 | 17 | 12 | Acciaio inox | Lucido | 19 | 17 | ||
6.11 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 32 | 17 | 12 | Acciaio inox | Lucido | 19 | 17 | ||
7.27 € | 1 | 4 giorni | M10 | 63 | 40 | 20 | 15 | Acciaio inox | Lucido | 19 | 17 | ||
7.27 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 40 | 20 | 15 | Acciaio inox | Lucido | 19 | 17 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Duroplast |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | Nero | Forma | K |
Configura
Proprietà di base
D
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H2
H3
Materiale dei componenti
Componente di finitura superficiale
D2(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali