Manopole simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma D, filettatura svasata (06158)

Manopole simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma D, filettatura svasata (06158)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Modello: lucidato o sabbiato

· Forma D: filettatura forata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06158-4032062
06158-4032063
06158-4040082
06158-4040083
06158-4050102
06158-4050103
06158-4063122
06158-4063123
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Colore principale D2
(mm)
D6
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità della filettatura
(mm)

10.81 €

1 4 giorni M632lucidato126.4211011

9.70 €

1 4 giorni M632disseccato126.4211011

13.65 €

1 4 giorni M840lucidato148.4261414

12.27 €

1 4 giorni M840disseccato148.4261414

16.09 €

1 4 giorni M1050lucidato1810.5342018

14.52 €

1 4 giorni M1050disseccato1810.5342018

19.76 €

1 4 giorni M1263lucidato2013422522

17.76 €

1 4 giorni M1263disseccato2013422522

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Forma D

Supporto tecnico