Manopole a palmo simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma E, foro filettato cieco (06158)

Manopole a palmo simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma E, foro filettato cieco (06158)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma E: foro cieco filettato

· Modello: lucidato o sabbiato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06158-5032062
06158-5032063
06158-5040082
06158-5040083
06158-5050102
06158-5050103
06158-5063122
06158-5063123
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Colore principale D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)

10.81 €

1 4 giorni M632lucidato1221101215

9.70 €

1 4 giorni M632disseccato1221101215

13.65 €

1 4 giorni M840lucidato1426141518

12.27 €

1 4 giorni M840disseccato1426141518

16.09 €

1 4 giorni M1050lucidato1834201821

14.52 €

1 4 giorni M1050disseccato1834201821

19.76 €

1 4 giorni M1263lucidato2042252225

17.76 €

1 4 giorni M1263disseccato2042252225

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Forma E

Supporto tecnico