Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, Forma C, foro cieco (06160) (Codici componente)

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, Forma C, foro cieco (06160)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Modello: burattato

· Forma C: foro cieco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06160-306
06160-308
06160-310
06160-312
06160-316
06160-320
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)

2.15 €

1 4 giorni 3220106121215

2.98 €

1 4 giorni 4025148141518

3.91 €

1 4 giorni 50322010181821

5.27 €

1 4 giorni 63402512202225

8.61 €

1 4 giorni 80503016252832

16.70 €

1 4 giorni 100633820323640

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Ghisa Materiale principale Ghisa grigia
Forma C

Supporto tecnico