Impugnature a palmo simili a DIN 6335, forma E con boccola sporgente in acciaio (06180)

Impugnature a palmo simili a DIN 6335, forma E con boccola sporgente in acciaio (06180)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma E: boccola in acciaio sporgente

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06180-306
06180-308
06180-310
06180-312
06180-316
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H5 H6
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

2.84 €

1 4 giorni M632122391212

2.99 €

1 4 giorni M8401426101315

3.85 €

1 4 giorni M10501832121818

5.49 €

1 4 giorni M12632040142322

8.49 €

1 4 giorni M16802550172828

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Duroplast Materiale dei componenti Acciaio
Colore principale nero lucido Forma E

Supporto tecnico