Manopole a stella simili a DIN 6336, alluminio, forma E, foro filettato cieco (06192)

Manopole a stella simili a DIN 6336, alluminio, forma E, foro filettato cieco (06192)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma E: foro cieco filettato

· Modello: burattato o lucidato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06192-54008
06192-540082
06192-55010
06192-550102
06192-56312
06192-563122
06192-58016
06192-580162
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Corpo con finitura superficiale D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)

6.78 €

1 4 giorni M840caduto1425131518

11.66 €

1 4 giorni M840lucidato1425131518

8.50 €

1 4 giorni M1050caduto1832171821

14.23 €

1 4 giorni M1050lucidato1832171821

10.85 €

1 4 giorni M1263caduto2040212225

15.69 €

1 4 giorni M1263lucidato2040212225

14.23 €

1 4 giorni M1680caduto2550252832

23.49 €

1 4 giorni M1680lucidato2550252832

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Forma E

Supporto tecnico