Manopole a stella simili a DIN 6336, acciaio inox, forma E, foro filettato cieco (06194) (Codici componente)

Manopole a stella simili a DIN 6336, acciaio inox, forma E, foro filettato cieco (06194)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma E: foro cieco filettato

· Modello: lucidato o sabbiato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06194-532062
06194-532063
06194-540082
06194-540083
06194-550102
06194-550103
06194-563122
06194-563123
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Corpo con finitura superficiale D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità della filettatura
(mm)
T1
(mm)

10.76 €

1 4 giorni M632lucidato1221101215

9.67 €

1 4 giorni M632disseccato1221101215

13.58 €

1 4 giorni M840lucidato1426131518

12.23 €

1 4 giorni M840disseccato1426131518

17.58 €

1 4 giorni M1050lucidato1834171821

15.83 €

1 4 giorni M1050disseccato1834171821

22.29 €

1 4 giorni M1263lucidato2042212225

20.07 €

1 4 giorni M1263disseccato2042212225

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Forma E

Supporto tecnico