Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, Forma B, foro continuo (06200) (Codici componente)

Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, Forma B, foro continuo (06200)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma B: foro passante

· Modello: burattato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06200-206
06200-208
06200-210
06200-212
06200-216
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)

2.82 €

1 4 giorni 322010612

2.97 €

1 4 giorni 402513814

4.22 €

1 4 giorni 5032171018

6.17 €

1 4 giorni 6340211220

11.07 €

1 4 giorni 8050251625

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Ghisa Materiale principale Ghisa grigia
Corpo con finitura superficiale Caduto Forma B

Supporto tecnico