Pomelli a lobi simili a DIN 6336 con elementi in acciaio inox Forma K con bussola filettata (06209) (Codici componente)

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 con elementi in acciaio inox Forma K con bussola filettata (06209)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma K: bussola filettata in acciaio inox

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06209-22505
06209-23206
06209-24008
06209-25010
06209-26312
06209-28016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D8
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
minimo T6
(mm)

3.33 €

1 4 giorni M525168127.57.5

3.37 €

1 4 giorni M632201014129

3.93 €

1 4 giorni M8402513181412

4.98 €

1 4 giorni M10503217221815

7.11 €

1 4 giorni M12634021262218

13.04 €

1 4 giorni M16805025352424

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Duroplast
Corpo con finitura superficiale Lucidato a specchio Materiale dei componenti Acciaio inox Colore principale Nero
Forma K Forma-Tipo Con boccola filettata

Supporto tecnico