Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Materiale dei componenti | Componente di finitura superficiale | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H2 | H3 | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.63 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | Acciaio | blu-passivato | 13.5 | 23 | 13 | 9.5 | 10 | ||
3.63 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | Acciaio | blu-passivato | 13.5 | 23 | 13 | 9.5 | 15 | ||
3.74 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | Acciaio | blu-passivato | 13.5 | 23 | 13 | 9.5 | 20 | ||
3.89 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | Acciaio | blu-passivato | 13.5 | 23 | 13 | 9.5 | 25 | ||
3.89 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | Acciaio | blu-passivato | 13.5 | 23 | 13 | 9.5 | 30 | ||
3.96 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | Acciaio | blu-passivato | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 15 | ||
4.07 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | Acciaio | blu-passivato | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 20 | ||
4.22 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | Acciaio | blu-passivato | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 25 | ||
4.32 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | Acciaio | blu-passivato | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 30 | ||
4.39 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | Acciaio | blu-passivato | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 40 | ||
4.50 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | Acciaio | blu-passivato | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 50 | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | Acciaio | blu-passivato | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | ||
5.84 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | Acciaio | blu-passivato | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | ||
6.00 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | Acciaio | blu-passivato | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | ||
6.11 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | Acciaio | blu-passivato | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | ||
6.18 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | Acciaio | blu-passivato | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | ||
6.27 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | Acciaio | blu-passivato | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | ||
7.12 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | Acciaio | blu-passivato | 19 | 40 | 20 | 15 | 20 | ||
7.20 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | Acciaio | blu-passivato | 19 | 40 | 20 | 15 | 25 | ||
7.37 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | Acciaio | blu-passivato | 19 | 40 | 20 | 15 | 30 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | Acciaio | blu-passivato | 19 | 40 | 20 | 15 | 40 | ||
7.70 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | Acciaio | blu-passivato | 19 | 40 | 20 | 15 | 50 | ||
7.88 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | Acciaio | blu-passivato | 19 | 40 | 20 | 15 | 60 | ||
5.33 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | Acciaio inox | lucido | 13.5 | 23 | 13 | 9.5 | 10 | ||
5.33 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | Acciaio inox | lucido | 13.5 | 23 | 13 | 9.5 | 15 | ||
5.33 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | Acciaio inox | lucido | 13.5 | 23 | 13 | 9.5 | 20 | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | Acciaio inox | lucido | 13.5 | 23 | 13 | 9.5 | 25 | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | Acciaio inox | lucido | 13.5 | 23 | 13 | 9.5 | 30 | ||
5.92 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | Acciaio inox | lucido | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 15 | ||
5.92 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | Acciaio inox | lucido | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 20 | ||
5.92 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | Acciaio inox | lucido | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 25 | ||
5.92 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | Acciaio inox | lucido | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 30 | ||
6.00 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | Acciaio inox | lucido | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 40 | ||
6.00 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | Acciaio inox | lucido | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 50 | ||
8.39 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | Acciaio inox | lucido | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | ||
8.39 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | Acciaio inox | lucido | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | ||
8.39 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | Acciaio inox | lucido | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | ||
8.39 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | Acciaio inox | lucido | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | ||
8.46 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | Acciaio inox | lucido | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | ||
8.46 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | Acciaio inox | lucido | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | ||
11.19 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | Acciaio inox | lucido | 19 | 40 | 20 | 15 | 20 | ||
11.19 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | Acciaio inox | lucido | 19 | 40 | 20 | 15 | 25 | ||
11.19 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | Acciaio inox | lucido | 19 | 40 | 20 | 15 | 30 | ||
11.41 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | Acciaio inox | lucido | 19 | 40 | 20 | 15 | 40 | ||
11.41 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | Acciaio inox | lucido | 19 | 40 | 20 | 15 | 50 | ||
11.41 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | Acciaio inox | lucido | 19 | 40 | 20 | 15 | 60 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Duroplast | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma | L |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
Materiale dei componenti
Componente di finitura superficiale
D2(mm)
H=altezza(mm)
H2
H3
L=lunghezza della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali