Impugnatura a stella in plastica forma K con moltiplicatore di forza di serraggio e Boccola filettata (06210)

Impugnatura a stella in plastica forma K con moltiplicatore di forza di serraggio e Boccola filettata (06210)
· Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio

· Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata

· La superficie di appoggio fissa protegge il componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06210-10-206
06210-10-208
06210-10-210
06210-10-212
06210-10-306
06210-10-308
06210-10-310
06210-10-312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Materiale dei componenti Componente di finitura superficiale D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H2 T=profondità della filettatura
(mm)

19.14 €

1 4 giorni M632Acciaioblu-passivato24312122

19.65 €

1 4 giorni M840Acciaioblu-passivato25352322

21.85 €

1 4 giorni M1050Acciaioblu-passivato30422727

23.53 €

1 4 giorni M1263Acciaioblu-passivato35472827

25.71 €

1 4 giorni M632Acciaio inoxlucido24312122

26.41 €

1 4 giorni M840Acciaio inoxlucido25352322

29.61 €

1 4 giorni M1050Acciaio inoxlucido30422727

30.79 €

1 4 giorni M1263Acciaio inoxlucido35472827

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica Colore principale nero
Forma K T1(mm) 10

Supporto tecnico