Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Lunghezza (mm) | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H2 | Materiale dei componenti | Componente di finitura superficiale | D2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.46 € | 1 | 4 giorni | M6 | 10 | 32 | 31 | 21 | Acciaio | Blu-passivato | 24 | ||
19.79 € | 1 | 4 giorni | M6 | 20 | 32 | 31 | 21 | Acciaio | Blu-passivato | 24 | ||
20.15 € | 1 | 4 giorni | M8 | 15 | 40 | 35 | 23 | Acciaio | Blu-passivato | 25 | ||
20.64 € | 1 | 4 giorni | M8 | 30 | 40 | 35 | 23 | Acciaio | Blu-passivato | 25 | ||
22.94 € | 1 | 4 giorni | M10 | 20 | 50 | 42 | 27 | Acciaio | Blu-passivato | 30 | ||
23.79 € | 1 | 4 giorni | M10 | 30 | 50 | 42 | 27 | Acciaio | Blu-passivato | 30 | ||
24.52 € | 1 | 4 giorni | M12 | 20 | 63 | 47 | 28 | Acciaio | Blu-passivato | 35 | ||
25.23 € | 1 | 4 giorni | M12 | 30 | 63 | 47 | 28 | Acciaio | Blu-passivato | 35 | ||
27.06 € | 1 | 4 giorni | M6 | 10 | 32 | 31 | 21 | Acciaio inox | Lucido | 24 | ||
27.41 € | 1 | 4 giorni | M6 | 20 | 32 | 31 | 21 | Acciaio inox | Lucido | 24 | ||
27.41 € | 1 | 4 giorni | M8 | 15 | 40 | 35 | 23 | Acciaio inox | Lucido | 25 | ||
28.59 € | 1 | 4 giorni | M8 | 30 | 40 | 35 | 23 | Acciaio inox | Lucido | 25 | ||
31.33 € | 1 | 4 giorni | M10 | 20 | 50 | 42 | 27 | Acciaio inox | Lucido | 30 | ||
31.97 € | 1 | 4 giorni | M10 | 30 | 50 | 42 | 27 | Acciaio inox | Lucido | 30 | ||
33.67 € | 1 | 4 giorni | M12 | 20 | 63 | 47 | 28 | Acciaio inox | Lucido | 35 | ||
34.87 € | 1 | 4 giorni | M12 | 30 | 63 | 47 | 28 | Acciaio inox | Lucido | 35 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | Nero | Forma | L |
Configura
Proprietà di base
D
Lunghezza(mm)
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H2
Materiale dei componenti
Componente di finitura superficiale
D2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali