Manopole a stella simili a DIN 6336, parti metalliche filettatura interna inox senza calotta, forma D (06212)

Manopole a stella simili a DIN 6336, parti metalliche filettatura interna inox senza calotta, forma D (06212)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma D: con boccola filettata senza coperchio

· Coperchio in diverse combinazioni di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06212-504
06212-505
06212-5051
06212-506
06212-5061
06212-508
06212-5081
06212-510
06212-5101
06212-5102
06212-512
06212-5121
06212-516
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità della filettatura
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1.56 €

1 4 giorni M42512168100.0070

1.56 €

1 4 giorni M52512168100.0064

1.59 €

1 4 giorni M532142010100.0090

1.59 €

1 4 giorni M632142010100.0083

1.56 €

1 4 giorni M62512168100.0060

1.88 €

1 4 giorni M840182513140.0178

2.76 €

1 4 giorni M850223217140.0240

2.76 €

1 4 giorni M1050223217140.0214

1.88 €

1 4 giorni M1040182513140.0150

5.08 €

1 4 giorni M1063264021140.0370

5.08 €

1 4 giorni M1263264021180.0524

2.76 €

1 4 giorni M1250223217180.0370

5.08 €

1 4 giorni M1663264021180.0410

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale componenti acciaio inox DIN simile a DIN 6336
Forma D Denominazione Pomello A Lobi Colore corpo base nero
Materiale corpo base resina termoplastica Tipo di filettatura filettatura interna RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico