Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | H5 | D8 (mm) | H5 massimo (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Colore coperchio | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.84 € | 1 | 4 giorni | M4 | 25 | 16 | 8 | 22 | 12 | 22 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0085 | ||
2.84 € | 1 | 4 giorni | M4 | 25 | 16 | 8 | 22 | 12 | 22 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0075 | ||
2.84 € | 1 | 4 giorni | M4 | 25 | 16 | 8 | 22 | 12 | 22 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0085 | ||
2.84 € | 1 | 4 giorni | M4 | 25 | 16 | 8 | 22 | 12 | 22 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0085 | ||
2.84 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 16 | 8 | - | 12 | 22 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0083 | ||
2.88 € | 1 | 4 giorni | M5 | 32 | 20 | 10 | 26 | 14 | 26 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0105 | ||
2.84 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 16 | 8 | - | 12 | 22 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0083 | ||
2.84 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 16 | 8 | - | 12 | 22 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0083 | ||
2.84 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 16 | 8 | - | 12 | 22 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0083 | ||
2.88 € | 1 | 4 giorni | M5 | 32 | 20 | 10 | 26 | 14 | 26 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0105 | ||
2.88 € | 1 | 4 giorni | M5 | 32 | 20 | 10 | 26 | 14 | 26 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0105 | ||
2.88 € | 1 | 4 giorni | M5 | 32 | 20 | 10 | 26 | 14 | 26 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0105 | ||
2.88 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 20 | 10 | - | 14 | 26 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0102 | ||
2.84 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | 16 | 8 | 22 | 12 | 22 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0075 | ||
2.88 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 20 | 10 | - | 14 | 26 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0103 | ||
2.88 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 20 | 10 | - | 14 | 26 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0102 | ||
2.88 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 20 | 10 | - | 14 | 26 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0103 | ||
2.84 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | 16 | 8 | 22 | 12 | 22 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0075 | ||
2.84 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | 16 | 8 | 22 | 12 | 22 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0075 | ||
2.84 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | 16 | 8 | 22 | 12 | 22 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0075 | ||
3.20 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 25 | 13 | - | 18 | 31 | 14 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0198 | ||
4.26 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 32 | 17 | 38 | 22 | 38 | 14 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0265 | ||
3.20 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 25 | 13 | - | 18 | 31 | 14 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0199 | ||
3.20 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 25 | 13 | - | 18 | 31 | 14 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0198 | ||
3.20 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 25 | 13 | - | 18 | 31 | 14 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0198 | ||
4.26 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 32 | 17 | 38 | 22 | 38 | 14 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0265 | ||
4.26 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 32 | 17 | 38 | 22 | 38 | 14 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0265 | ||
4.26 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 32 | 17 | 38 | 22 | 38 | 14 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0265 | ||
4.26 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 32 | 17 | - | 22 | 38 | 14 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0236 | ||
3.20 € | 1 | 4 giorni | M10 | 40 | 25 | 13 | 31 | 18 | 31 | 14 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0135 | ||
6.75 € | 1 | 4 giorni | M10 | 63 | 40 | 21 | 46 | 26 | 46 | 14 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0395 | ||
4.26 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 32 | 17 | - | 22 | 38 | 14 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0244 | ||
4.26 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 32 | 17 | - | 22 | 38 | 14 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0244 | ||
4.26 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 32 | 17 | - | 22 | 38 | 14 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0236 | ||
3.20 € | 1 | 4 giorni | M10 | 40 | 25 | 13 | 31 | 18 | 31 | 14 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0135 | ||
3.20 € | 1 | 4 giorni | M10 | 40 | 25 | 13 | 31 | 18 | 31 | 14 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0135 | ||
3.20 € | 1 | 4 giorni | M10 | 40 | 25 | 13 | 31 | 18 | 31 | 14 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0135 | ||
6.75 € | 1 | 4 giorni | M10 | 63 | 40 | 21 | 46 | 26 | 46 | 14 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0395 | ||
6.75 € | 1 | 4 giorni | M10 | 63 | 40 | 21 | 46 | 26 | 46 | 14 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0395 | ||
6.75 € | 1 | 4 giorni | M10 | 63 | 40 | 21 | 46 | 26 | 46 | 14 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0395 | ||
6.75 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 40 | 21 | - | 26 | 46 | 18 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0549 | ||
4.26 € | 1 | 4 giorni | M12 | 50 | 32 | 17 | 38 | 22 | 38 | 18 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0395 | ||
6.75 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 40 | 21 | - | 26 | 46 | 18 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0549 | ||
6.75 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 40 | 21 | - | 26 | 46 | 18 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0548 | ||
6.75 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 40 | 21 | - | 26 | 46 | 18 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0549 | ||
4.26 € | 1 | 4 giorni | M12 | 50 | 32 | 17 | 38 | 22 | 38 | 18 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0395 | ||
4.26 € | 1 | 4 giorni | M12 | 50 | 32 | 17 | 38 | 22 | 38 | 18 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0395 | ||
4.26 € | 1 | 4 giorni | M12 | 50 | 32 | 17 | 38 | 22 | 38 | 18 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0395 | ||
6.75 € | 1 | 4 giorni | M16 | 63 | 40 | 21 | 46 | 26 | 46 | 18 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0395 | ||
6.75 € | 1 | 4 giorni | M16 | 63 | 40 | 21 | 46 | 26 | 46 | 18 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0395 | ||
6.75 € | 1 | 4 giorni | M16 | 63 | 40 | 21 | 46 | 26 | 46 | 18 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0395 | ||
6.75 € | 1 | 4 giorni | M16 | 63 | 40 | 21 | 46 | 26 | 46 | 18 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0395 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio inox | Colore principale | Nero | L1(mm) | 181 |
DIN | Simile a DIN 6336 | Forma | KS | Denominazione | Pomello a lobi |
Tipo di filettatura | Filettatura interna | Versione 1 | Con nastro di fissaggio | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
D
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H3
H5
D8(mm)
H5 massimo(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Colore coperchio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali