Manopole a stella con Fune di sicurezza simile a DIN 6336, parti in acciaio acciaio inox, filettatura maschio, forma LS (06212)

Manopole a stella con Fune di sicurezza simile a DIN 6336, parti in acciaio acciaio inox, filettatura maschio, forma LS (06212)
· Montaggio semplificato grazie al nastro di fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell'oggetto.

· Coperchio in diverse combinazioni di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06212-7055X10
06212-7055X15
06212-7055X20
06212-7055X25
06212-7055X30
06212-7055X40
06212-7056X10
06212-7056X15
06212-7056X20
06212-7056X25
06212-7056X30
06212-7056X40
06212-7057X10
06212-7057X15
06212-7057X20
06212-7057X25
06212-7057X30
06212-7057X40
06212-705X10
06212-705X15
06212-705X20
06212-705X25
06212-705X30
06212-705X40
06212-7061X10
06212-7061X15
06212-7061X20
06212-7061X25
06212-7061X30
06212-7061X40
06212-7065X10
06212-7065X15
06212-7065X20
06212-7065X25
06212-7065X30
06212-7065X40
06212-7066X10
06212-7066X15
06212-7066X20
06212-7066X25
06212-7066X30
06212-7066X40
06212-7067X10
06212-7067X15
06212-7067X20
06212-7067X25
06212-7067X30
06212-7067X40
06212-70615X10
06212-70615X15
06212-70615X20
06212-70615X25
06212-70615X30
06212-70615X40
06212-70616X10
06212-70616X15
06212-70616X20
06212-70616X25
06212-70616X30
06212-70616X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 H5 H5 massimo L=lunghezza della filettatura
(mm)
Colore coperchio Peso (ERP)
(kg)

2.46 €

1 4 giorni M52512168222210grigio luce RAL 70350.0075

2.46 €

1 4 giorni M52512168-2215grigio luce RAL 70350.0083

2.48 €

1 4 giorni M52512168-2220grigio luce RAL 70350.0089

2.51 €

1 4 giorni M52512168222225grigio luce RAL 70350.0095

2.55 €

1 4 giorni M52512168222230grigio luce RAL 70350.0095

2.58 €

1 4 giorni M52512168222240grigio luce RAL 70350.0115

2.46 €

1 4 giorni M52512168222210rosso traffico RAL 30200.0075

2.46 €

1 4 giorni M52512168-2215rosso traffico RAL 30200.0082

2.48 €

1 4 giorni M52512168-2220rosso traffico RAL 30200.0088

2.51 €

1 4 giorni M52512168222225rosso traffico RAL 30200.0095

2.55 €

1 4 giorni M52512168222230rosso traffico RAL 30200.0095

2.58 €

1 4 giorni M52512168222240rosso traffico RAL 30200.0115

2.46 €

1 4 giorni M52512168222210giallo navone RAL 10210.0075

2.46 €

1 4 giorni M52512168-2215giallo navone RAL 10210.0084

2.48 €

1 4 giorni M52512168-2220giallo navone RAL 10210.0087

2.51 €

1 4 giorni M52512168222225giallo navone RAL 10210.0095

2.55 €

1 4 giorni M52512168222230giallo navone RAL 10210.0095

2.58 €

1 4 giorni M52512168222240giallo navone RAL 10210.0115

2.46 €

1 4 giorni M52512168222210grigio nerastro RAL 70210.0075

2.46 €

1 4 giorni M52512168-2215grigio nerastro RAL 70210.0083

2.48 €

1 4 giorni M52512168-2220grigio nerastro RAL 70210.0089

2.51 €

1 4 giorni M52512168222225grigio nerastro RAL 70210.0095

2.55 €

1 4 giorni M52512168222230grigio nerastro RAL 70210.0095

2.58 €

1 4 giorni M52512168222240grigio nerastro RAL 70210.0115

2.46 €

1 4 giorni M62512168222210grigio nerastro RAL 70210.0105

2.46 €

1 4 giorni M62512168222215grigio nerastro RAL 70210.0115

2.48 €

1 4 giorni M62512168222220grigio nerastro RAL 70210.0135

2.51 €

1 4 giorni M62512168222225grigio nerastro RAL 70210.0135

2.55 €

1 4 giorni M62512168222230grigio nerastro RAL 70210.0145

2.58 €

1 4 giorni M62512168222240grigio nerastro RAL 70210.0155

2.87 €

1 4 giorni M632142010262610grigio luce RAL 70350.0085

2.87 €

1 4 giorni M632142010262615grigio luce RAL 70350.0095

2.87 €

1 4 giorni M632142010-2620grigio luce RAL 70350.0132

2.90 €

1 4 giorni M632142010262625grigio luce RAL 70350.0115

2.93 €

1 4 giorni M632142010-2630grigio luce RAL 70350.0149

2.95 €

1 4 giorni M632142010262640grigio luce RAL 70350.0135

2.87 €

1 4 giorni M632142010262610rosso traffico RAL 30200.0085

2.87 €

1 4 giorni M632142010262615rosso traffico RAL 30200.0095

2.87 €

1 4 giorni M632142010-2620rosso traffico RAL 30200.0133

2.90 €

1 4 giorni M632142010262625rosso traffico RAL 30200.0115

2.93 €

1 4 giorni M632142010-2630rosso traffico RAL 30200.0149

2.95 €

1 4 giorni M632142010262640rosso traffico RAL 30200.0135

2.87 €

1 4 giorni M632142010262610giallo navone RAL 10210.0085

2.87 €

1 4 giorni M632142010262615giallo navone RAL 10210.0095

2.87 €

1 4 giorni M632142010-2620giallo navone RAL 10210.0130

2.90 €

1 4 giorni M632142010262625giallo navone RAL 10210.0115

2.93 €

1 4 giorni M632142010-2630giallo navone RAL 10210.0150

2.95 €

1 4 giorni M632142010262640giallo navone RAL 10210.0135

2.46 €

1 4 giorni M62512168222210grigio luce RAL 70350.0105

2.46 €

1 4 giorni M62512168222215grigio luce RAL 70350.0115

2.48 €

1 4 giorni M62512168222220grigio luce RAL 70350.0135

2.51 €

1 4 giorni M62512168222225grigio luce RAL 70350.0135

2.55 €

1 4 giorni M62512168222230grigio luce RAL 70350.0145

2.58 €

1 4 giorni M62512168222240grigio luce RAL 70350.0155

2.46 €

1 4 giorni M62512168222210rosso traffico RAL 30200.0105

2.46 €

1 4 giorni M62512168222215rosso traffico RAL 30200.0115

2.48 €

1 4 giorni M62512168222220rosso traffico RAL 30200.0135

2.51 €

1 4 giorni M62512168222225rosso traffico RAL 30200.0135

2.55 €

1 4 giorni M62512168222230rosso traffico RAL 30200.0145

2.58 €

1 4 giorni M62512168222240rosso traffico RAL 30200.0155

Loading...

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro L1(mm) 181 Materiale componenti acciaio inox
DIN simile a DIN 6336 Forma LS Denominazione Pomello A Lobi
Colore corpo base nero Materiale corpo base resina termoplastica Tipo di filettatura filettatura esterna
Versione 1 con nastro di fissaggio RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico