Impugnature a stella simili a DIN 6336, esagonali, forma S (06220)

Impugnature a stella simili a DIN 6336, esagonali, forma S (06220)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma D: con boccola filettata senza coperchio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06220-808
06220-810
06220-813
06220-816
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 SW=larghezza chiave
(mm)
T7

0.51 €

1 4 giorni 3214201085

0.72 €

1 4 giorni 401825131010

0.98 €

1 4 giorni 502232171310

1.42 €

1 4 giorni 632640211615

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica Cappuccio del colore nero corvino
Colore principale nero Forma S

Supporto tecnico