Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06220-11408124X25
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | D | M8 | Lunghezza(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Diametro esterno(Ø) | 40 | Corpo principale, altezza t(mm) | 25 |
H3 | 13 | Materiale principale | Termoplastica | Materiale dei componenti | Acciaio |
Colore principale | Nero grafite RAL 9011 | Forma | L | D8(mm) | 18 |
Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi antistatici simili a DIN 6336, filettatura esterna, Forma L (06220), il codice articolo è il seguente: 06220-11408124X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06220-11408124X25.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali