Pomelli a lobi con funzione di serraggio rapido (06222) (Codici componente)

Pomelli a lobi con funzione di serraggio rapido (06222)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Funzione di serraggio rapido: per dispositivi che non richiedono notevoli forze di serraggio

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06222-05
06222-06
06222-08
06222-10
06222-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 D2
(mm)
D3
(mm)

6.54 €

1 4 giorni M52516.69105.2

6.58 €

1 4 giorni M63220.61113.56.2

6.68 €

1 4 giorni M84024.51313.58.3

7.22 €

1 4 giorni M105031.2171910.3

9.73 €

1 4 giorni M126339.3211912.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio Colore principale Nero

Supporto tecnico