Pomelli a cinque lobi con filettatura interna (06253)

Pomelli a cinque lobi con filettatura interna (06253)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06253-5008
06253-50081
06253-50085
06253-50086
06253-50087
06253-500815
06253-500816
06253-500817
06253-5010
06253-50101
06253-5012
06253-50105
06253-50106
06253-50107
06253-501015
06253-501016
06253-501017
06253-50121
06253-50125
06253-50126
06253-50127
06253-501215
06253-501216
06253-501217
06253-6310
06253-63101
06253-6312
06253-63105
06253-6316
06253-63106
06253-63107
06253-631015
06253-631016
06253-631017
06253-63121
06253-63125
06253-63126
06253-63127
06253-63165
06253-63166
06253-63167
06253-631215
06253-631216
06253-631217
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 Materiale dei componenti Cappuccio del colore D2
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

2.65 €

1 4 giorni M85034.811.5AcciaioGrigio nero RAL 702122.228.217.814

4.00 €

1 4 giorni M85034.811.5Acciaio inoxGrigio nero RAL 702122.228.217.814

2.65 €

1 4 giorni M85034.811.5AcciaioGrigio chiaro RAL 703522.228.217.814

2.65 €

1 4 giorni M85034.811.5AcciaioRosso semaforo RAL 302022.228.217.814

2.65 €

1 4 giorni M85034.811.5AcciaioGiallo colza RAL 102122.228.217.814

4.00 €

1 4 giorni M85034.811.5Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 703522.228.217.814

4.00 €

1 4 giorni M85034.811.5Acciaio inoxRosso semaforo RAL 302022.228.217.814

4.00 €

1 4 giorni M85034.811.5Acciaio inoxGiallo colza RAL 102122.228.217.814

2.65 €

1 4 giorni M105034.811.5AcciaioGrigio nero RAL 702122.228.217.814

4.00 €

1 4 giorni M105034.811.5Acciaio inoxGrigio nero RAL 702122.228.217.814

3.04 €

1 4 giorni M125034.811.5AcciaioGrigio nero RAL 702122.228.217.818

2.65 €

1 4 giorni M105034.811.5AcciaioGrigio chiaro RAL 703522.228.217.814

2.65 €

1 4 giorni M105034.811.5AcciaioRosso semaforo RAL 302022.228.217.814

2.65 €

1 4 giorni M105034.811.5AcciaioGiallo colza RAL 102122.228.217.814

4.00 €

1 4 giorni M105034.811.5Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 703522.228.217.814

4.00 €

1 4 giorni M105034.811.5Acciaio inoxRosso semaforo RAL 302022.228.217.814

4.00 €

1 4 giorni M105034.811.5Acciaio inoxGiallo colza RAL 102122.228.217.814

4.43 €

1 4 giorni M125034.811.5Acciaio inoxGrigio nero RAL 702122.228.217.818

3.04 €

1 4 giorni M125034.811.5AcciaioGrigio chiaro RAL 703522.228.217.818

3.04 €

1 4 giorni M125034.811.5AcciaioRosso semaforo RAL 302022.228.217.818

3.04 €

1 4 giorni M125034.811.5AcciaioGiallo colza RAL 102122.228.217.818

4.43 €

1 4 giorni M125034.811.5Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 703522.228.217.818

4.43 €

1 4 giorni M125034.811.5Acciaio inoxRosso semaforo RAL 302022.228.217.818

4.43 €

1 4 giorni M125034.811.5Acciaio inoxGiallo colza RAL 102122.228.217.818

3.20 €

1 4 giorni M10634414.5AcciaioGrigio nero RAL 70212835.522.514

4.51 €

1 4 giorni M10634414.5Acciaio inoxGrigio nero RAL 70212835.522.514

3.49 €

1 4 giorni M12634414.5AcciaioGrigio nero RAL 70212835.522.518

3.20 €

1 4 giorni M10634414.5AcciaioGrigio chiaro RAL 70352835.522.514

3.62 €

1 4 giorni M16634414.5AcciaioGrigio nero RAL 70212835.522.518

3.20 €

1 4 giorni M10634414.5AcciaioRosso semaforo RAL 30202835.522.514

3.20 €

1 4 giorni M10634414.5AcciaioGiallo colza RAL 10212835.522.514

4.51 €

1 4 giorni M10634414.5Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 70352835.522.514

4.51 €

1 4 giorni M10634414.5Acciaio inoxRosso semaforo RAL 30202835.522.514

4.51 €

1 4 giorni M10634414.5Acciaio inoxGiallo colza RAL 10212835.522.514

4.91 €

1 4 giorni M12634414.5Acciaio inoxGrigio nero RAL 70212835.522.518

3.49 €

1 4 giorni M12634414.5AcciaioGrigio chiaro RAL 70352835.522.518

3.49 €

1 4 giorni M12634414.5AcciaioRosso semaforo RAL 30202835.522.518

3.49 €

1 4 giorni M12634414.5AcciaioGiallo colza RAL 10212835.522.518

3.62 €

1 4 giorni M16634414.5AcciaioGrigio chiaro RAL 70352835.522.518

3.62 €

1 4 giorni M16634414.5AcciaioRosso semaforo RAL 30202835.522.518

3.62 €

1 4 giorni M16634414.5AcciaioGiallo colza RAL 10212835.522.518

4.91 €

1 4 giorni M12634414.5Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 70352835.522.518

4.91 €

1 4 giorni M12634414.5Acciaio inoxRosso semaforo RAL 30202835.522.518

4.91 €

1 4 giorni M12634414.5Acciaio inoxGiallo colza RAL 10212835.522.518

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Colore principale Grigio nero RAL 7021 Forma K

Supporto tecnico