Pomelli a cinque lobi con filettatura esterna (06253) (Codici componente)

Pomelli a cinque lobi con filettatura esterna (06253)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06253-5010X15
06253-5010X20
06253-5010X25
06253-5010X30
06253-5010X35
06253-5010X40
06253-5010X45
06253-5010X50
06253-5010X60
06253-50101X20
06253-50101X25
06253-50101X30
06253-50101X40
06253-50101X50
06253-50101X60
06253-5012X15
06253-5012X20
06253-5012X25
06253-5012X30
06253-5012X35
06253-5012X40
06253-5012X45
06253-5012X50
06253-5012X60
06253-50105X15
06253-50105X20
06253-50105X25
06253-50105X30
06253-50105X35
06253-50105X40
06253-50105X45
06253-50105X50
06253-50105X60
06253-50106X15
06253-50106X20
06253-50106X25
06253-50106X30
06253-50106X35
06253-50106X40
06253-50106X45
06253-50106X50
06253-50106X60
06253-50107X15
06253-50107X20
06253-50107X25
06253-50107X30
06253-50107X35
06253-50107X40
06253-50107X45
06253-50107X50
06253-50107X60
06253-501015X20
06253-501015X25
06253-501015X30
06253-501015X40
06253-501015X50
06253-501015X60
06253-501016X20
06253-501016X25
06253-501016X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 Materiale dei componenti Cappuccio del colore D2
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)

2.69 €

1 4 giorni M10155034.811.5AcciaioGrigio nero RAL 702122.228.217.8

2.76 €

1 4 giorni M10205034.811.5AcciaioGrigio nero RAL 702122.228.217.8

2.77 €

1 4 giorni M10255034.811.5AcciaioGrigio nero RAL 702122.228.217.8

2.79 €

1 4 giorni M10305034.811.5AcciaioGrigio nero RAL 702122.228.217.8

2.82 €

1 4 giorni M10355034.811.5AcciaioGrigio nero RAL 702122.228.217.8

2.87 €

1 4 giorni M10405034.811.5AcciaioGrigio nero RAL 702122.228.217.8

2.91 €

1 4 giorni M10455034.811.5AcciaioGrigio nero RAL 702122.228.217.8

2.94 €

1 4 giorni M10505034.811.5AcciaioGrigio nero RAL 702122.228.217.8

3.04 €

1 4 giorni M10605034.811.5AcciaioGrigio nero RAL 702122.228.217.8

4.13 €

1 4 giorni M10205034.811.5Acciaio inoxGrigio nero RAL 702122.228.217.8

4.20 €

1 4 giorni M10255034.811.5Acciaio inoxGrigio nero RAL 702122.228.217.8

4.28 €

1 4 giorni M10305034.811.5Acciaio inoxGrigio nero RAL 702122.228.217.8

4.51 €

1 4 giorni M10405034.811.5Acciaio inoxGrigio nero RAL 702122.228.217.8

4.86 €

1 4 giorni M10505034.811.5Acciaio inoxGrigio nero RAL 702122.228.217.8

5.01 €

1 4 giorni M10605034.811.5Acciaio inoxGrigio nero RAL 702122.228.217.8

2.82 €

1 4 giorni M12155034.811.5AcciaioGrigio nero RAL 702122.228.217.8

2.88 €

1 4 giorni M12205034.811.5AcciaioGrigio nero RAL 702122.228.217.8

2.94 €

1 4 giorni M12255034.811.5AcciaioGrigio nero RAL 702122.228.217.8

2.95 €

1 4 giorni M12305034.811.5AcciaioGrigio nero RAL 702122.228.217.8

2.99 €

1 4 giorni M12355034.811.5AcciaioGrigio nero RAL 702122.228.217.8

3.01 €

1 4 giorni M12405034.811.5AcciaioGrigio nero RAL 702122.228.217.8

3.06 €

1 4 giorni M12455034.811.5AcciaioGrigio nero RAL 702122.228.217.8

3.09 €

1 4 giorni M12505034.811.5AcciaioGrigio nero RAL 702122.228.217.8

3.22 €

1 4 giorni M12605034.811.5AcciaioGrigio nero RAL 702122.228.217.8

2.69 €

1 4 giorni M10155034.811.5AcciaioGrigio chiaro RAL 703522.228.217.8

2.76 €

1 4 giorni M10205034.811.5AcciaioGrigio chiaro RAL 703522.228.217.8

2.77 €

1 4 giorni M10255034.811.5AcciaioGrigio chiaro RAL 703522.228.217.8

2.79 €

1 4 giorni M10305034.811.5AcciaioGrigio chiaro RAL 703522.228.217.8

2.82 €

1 4 giorni M10355034.811.5AcciaioGrigio chiaro RAL 703522.228.217.8

2.87 €

1 4 giorni M10405034.811.5AcciaioGrigio chiaro RAL 703522.228.217.8

2.91 €

1 4 giorni M10455034.811.5AcciaioGrigio chiaro RAL 703522.228.217.8

2.94 €

1 4 giorni M10505034.811.5AcciaioGrigio chiaro RAL 703522.228.217.8

3.04 €

1 4 giorni M10605034.811.5AcciaioGrigio chiaro RAL 703522.228.217.8

2.69 €

1 4 giorni M10155034.811.5AcciaioRosso semaforo RAL 302022.228.217.8

2.76 €

1 4 giorni M10205034.811.5AcciaioRosso semaforo RAL 302022.228.217.8

2.77 €

1 4 giorni M10255034.811.5AcciaioRosso semaforo RAL 302022.228.217.8

2.79 €

1 4 giorni M10305034.811.5AcciaioRosso semaforo RAL 302022.228.217.8

2.82 €

1 4 giorni M10355034.811.5AcciaioRosso semaforo RAL 302022.228.217.8

2.87 €

1 4 giorni M10405034.811.5AcciaioRosso semaforo RAL 302022.228.217.8

2.91 €

1 4 giorni M10455034.811.5AcciaioRosso semaforo RAL 302022.228.217.8

2.94 €

1 4 giorni M10505034.811.5AcciaioRosso semaforo RAL 302022.228.217.8

3.04 €

1 4 giorni M10605034.811.5AcciaioRosso semaforo RAL 302022.228.217.8

2.69 €

1 4 giorni M10155034.811.5AcciaioGiallo colza RAL 102122.228.217.8

2.76 €

1 4 giorni M10205034.811.5AcciaioGiallo colza RAL 102122.228.217.8

2.77 €

1 4 giorni M10255034.811.5AcciaioGiallo colza RAL 102122.228.217.8

2.79 €

1 4 giorni M10305034.811.5AcciaioGiallo colza RAL 102122.228.217.8

2.82 €

1 4 giorni M10355034.811.5AcciaioGiallo colza RAL 102122.228.217.8

2.87 €

1 4 giorni M10405034.811.5AcciaioGiallo colza RAL 102122.228.217.8

2.91 €

1 4 giorni M10455034.811.5AcciaioGiallo colza RAL 102122.228.217.8

2.94 €

1 4 giorni M10505034.811.5AcciaioGiallo colza RAL 102122.228.217.8

3.04 €

1 4 giorni M10605034.811.5AcciaioGiallo colza RAL 102122.228.217.8

4.13 €

1 4 giorni M10205034.811.5Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 703522.228.217.8

4.20 €

1 4 giorni M10255034.811.5Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 703522.228.217.8

4.28 €

1 4 giorni M10305034.811.5Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 703522.228.217.8

4.51 €

1 4 giorni M10405034.811.5Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 703522.228.217.8

4.86 €

1 4 giorni M10505034.811.5Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 703522.228.217.8

5.01 €

1 4 giorni M10605034.811.5Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 703522.228.217.8

4.13 €

1 4 giorni M10205034.811.5Acciaio inoxRosso semaforo RAL 302022.228.217.8

4.20 €

1 4 giorni M10255034.811.5Acciaio inoxRosso semaforo RAL 302022.228.217.8

4.28 €

1 4 giorni M10305034.811.5Acciaio inoxRosso semaforo RAL 302022.228.217.8

Loading...

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Colore principale Grigio nero RAL 7021 Forma L

Supporto tecnico