Pomello a tre lobi con filettatura interna (06699)

Pomello a tre lobi con filettatura interna (06699)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06699-18008
06699-18010
06699-18012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D

6.31 €

1 4 giorni M8

6.31 €

1 4 giorni M10

6.86 €

1 4 giorni M12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo speciale Materiale corpo principale Altro Diametro esterno(Ø) 80
Corpo principale, altezza t(mm) 53.5 Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Acciaio
Colore dei componenti Grigio nero RAL 7021 Colore principale Grigio nero RAL 7021 Forma K
D2(mm) 29.2 H1(mm) 31 T=profondità della filettatura(mm) 17

Supporto tecnico