Manopole triangolari con collo alto, filettatura interna (06702)

Manopole triangolari con collo alto, filettatura interna (06702)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Vantaggio: migliore possibilità di comando

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06702-14006
06702-15008
06702-16210
06702-24006
06702-25008
06702-26210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Materiale dei componenti D3
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

1.13 €

1 4 giorni M640Acciaio142212

1.68 €

1 4 giorni M850Acciaio182814

2.13 €

1 4 giorni M1062Acciaio223514

3.24 €

1 4 giorni M640Acciaio inox12229

4.36 €

1 4 giorni M850Acciaio inox152813

5.71 €

1 4 giorni M1062Acciaio inox183513

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Duroplast Colore principale nero
Forma K

Supporto tecnico