Pomelli a cinque lobi con filettatura interna (06850)

Pomelli a cinque lobi con filettatura interna (06850)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06850-3205
06850-3206
06850-4006
06850-4008
06850-4010
06850-5008
06850-5010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Materiale dei componenti D3
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

1.56 €

1 4 giorni M53222.4Ottone1611.210

1.56 €

1 4 giorni M63222.4Ottone1611.29

1.79 €

1 4 giorni M64028Acciaio201412

1.79 €

1 4 giorni M84028Acciaio201414

1.79 €

1 4 giorni M104028Acciaio201414

2.58 €

1 4 giorni M85035Acciaio2517.514

2.58 €

1 4 giorni M105035Acciaio2517.514

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Duroplast
Forma K

Supporto tecnico