Grip a cinque lobi con filettatura interna (06851)

Grip a cinque lobi con filettatura interna (06851)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Finitura lucida

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06851-13205
06851-13206
06851-14006
06851-14008
06851-14010
06851-15008
06851-15010
06851-16012
06851-3205
06851-3206
06851-4006
06851-4008
06851-4010
06851-5008
06851-5010
06851-6012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Materiale dei componenti Colore dei componenti D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

6.78 €

1 4 giorni M53222.5Acciaio inoxLucido16117.5

7.30 €

1 4 giorni M63222.5Acciaio inoxLucido16119

8.61 €

1 4 giorni M64028Acciaio inoxLucido20149

8.80 €

1 4 giorni M84028Acciaio inoxLucido201412

9.22 €

1 4 giorni M104028Acciaio inoxLucido201415

10.25 €

1 4 giorni M85035Acciaio inoxLucido2517.512

11.32 €

1 4 giorni M105035Acciaio inoxLucido2517.515

13.76 €

1 4 giorni M126037Acciaio inoxLucido3018.518

3.55 €

1 4 giorni M53222.5AcciaioBlu-passivato16117.5

3.64 €

1 4 giorni M63222.5AcciaioBlu-passivato16119

4.26 €

1 4 giorni M64028AcciaioBlu-passivato20149

4.35 €

1 4 giorni M84028AcciaioBlu-passivato201412

4.46 €

1 4 giorni M104028AcciaioBlu-passivato201415

5.31 €

1 4 giorni M85035AcciaioBlu-passivato2517.512

5.40 €

1 4 giorni M105035AcciaioBlu-passivato2517.515

6.78 €

1 4 giorni M126037AcciaioBlu-passivato3018.518

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Duroplast
Colore principale Nero Forma K

Supporto tecnico