Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Materiale dei componenti | Colore dei componenti | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.68 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | Acciaio inox | lucido | 16 | 22.5 | 11 | 10 | ||
6.68 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | Acciaio inox | lucido | 16 | 22.5 | 11 | 15 | ||
6.68 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | Acciaio inox | lucido | 16 | 22.5 | 11 | 20 | ||
6.76 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | Acciaio inox | lucido | 16 | 22.5 | 11 | 35 | ||
7.78 € | 1 | 4 giorni | M8 | 32 | Acciaio inox | lucido | 16 | 22.5 | 11 | 15 | ||
8.03 € | 1 | 4 giorni | M8 | 32 | Acciaio inox | lucido | 16 | 22.5 | 11 | 25 | ||
8.45 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | Acciaio inox | lucido | 20 | 28 | 14 | 15 | ||
8.64 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | Acciaio inox | lucido | 20 | 28 | 14 | 15 | ||
8.64 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | Acciaio inox | lucido | 20 | 28 | 14 | 20 | ||
8.64 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | Acciaio inox | lucido | 20 | 28 | 14 | 25 | ||
8.80 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | Acciaio inox | lucido | 20 | 28 | 14 | 30 | ||
8.80 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | Acciaio inox | lucido | 20 | 28 | 14 | 35 | ||
9.14 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | Acciaio inox | lucido | 20 | 28 | 14 | 45 | ||
9.30 € | 1 | 4 giorni | M10 | 40 | Acciaio inox | lucido | 20 | 28 | 14 | 30 | ||
10.35 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | Acciaio inox | lucido | 25 | 35 | 17.5 | 15 | ||
10.43 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | Acciaio inox | lucido | 25 | 35 | 17.5 | 25 | ||
10.52 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | Acciaio inox | lucido | 25 | 35 | 17.5 | 20 | ||
10.61 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | Acciaio inox | lucido | 25 | 35 | 17.5 | 30 | ||
10.68 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | Acciaio inox | lucido | 25 | 35 | 17.5 | 40 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | Acciaio inox | lucido | 25 | 35 | 17.5 | 50 | ||
13.83 € | 1 | 4 giorni | M12 | 60 | Acciaio inox | lucido | 30 | 37 | 18.5 | 30 | ||
13.92 € | 1 | 4 giorni | M12 | 60 | Acciaio inox | lucido | 30 | 37 | 18.5 | 40 | ||
13.99 € | 1 | 4 giorni | M12 | 60 | Acciaio inox | lucido | 30 | 37 | 18.5 | 50 | ||
3.74 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | Acciaio | blu-passivato | 16 | 22.5 | 11 | 10 | ||
3.74 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | Acciaio | blu-passivato | 16 | 22.5 | 11 | 15 | ||
3.74 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | Acciaio | blu-passivato | 16 | 22.5 | 11 | 20 | ||
3.82 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | Acciaio | blu-passivato | 16 | 22.5 | 11 | 35 | ||
3.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 32 | Acciaio | blu-passivato | 16 | 22.5 | 11 | 15 | ||
3.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 32 | Acciaio | blu-passivato | 16 | 22.5 | 11 | 25 | ||
4.35 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | Acciaio | blu-passivato | 20 | 28 | 14 | 15 | ||
4.46 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | Acciaio | blu-passivato | 20 | 28 | 14 | 15 | ||
4.46 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | Acciaio | blu-passivato | 20 | 28 | 14 | 20 | ||
4.46 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | Acciaio | blu-passivato | 20 | 28 | 14 | 25 | ||
4.46 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | Acciaio | blu-passivato | 20 | 28 | 14 | 30 | ||
4.54 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | Acciaio | blu-passivato | 20 | 28 | 14 | 35 | ||
4.54 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | Acciaio | blu-passivato | 20 | 28 | 14 | 45 | ||
4.54 € | 1 | 4 giorni | M10 | 40 | Acciaio | blu-passivato | 20 | 28 | 14 | 30 | ||
5.40 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | Acciaio | blu-passivato | 25 | 35 | 17.5 | 15 | ||
5.40 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | Acciaio | blu-passivato | 25 | 35 | 17.5 | 25 | ||
5.56 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | Acciaio | blu-passivato | 25 | 35 | 17.5 | 20 | ||
5.64 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | Acciaio | blu-passivato | 25 | 35 | 17.5 | 30 | ||
5.75 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | Acciaio | blu-passivato | 25 | 35 | 17.5 | 40 | ||
5.84 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | Acciaio | blu-passivato | 25 | 35 | 17.5 | 50 | ||
7.22 € | 1 | 4 giorni | M12 | 60 | Acciaio | blu-passivato | 30 | 37 | 18.5 | 30 | ||
7.30 € | 1 | 4 giorni | M12 | 60 | Acciaio | blu-passivato | 30 | 37 | 18.5 | 40 | ||
7.41 € | 1 | 4 giorni | M12 | 60 | Acciaio | blu-passivato | 30 | 37 | 18.5 | 50 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Duroplast | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma | L |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
Materiale dei componenti
Colore dei componenti
D2(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali