Pomelli a cinque lobi con filettatura interna (06853) (Codici componente)

Pomelli a cinque lobi con filettatura interna (06853)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06853-3206
06853-4008
06853-5010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Misura
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

1.88 €

1 4 giorni M63217115129

2.43 €

1 4 giorni M84020.521814.511

3.20 €

1 4 giorni M1050253201814

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio Forma K

Supporto tecnico