Impugnature a cinque lobi con filettatura esterna (06853)

Impugnature a cinque lobi con filettatura esterna (06853)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06853-320615
06853-400816
06853-501020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Misura
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

1.95 €

1 4 giorni M632115171215

2.48 €

1 4 giorni M84021820.514.516

3.46 €

1 4 giorni M1050320251820

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Acciaio
Forma L

Supporto tecnico