Pomelli piatti, filettatura esterna (06237) (Codici componente)

Pomelli piatti, filettatura esterna (06237)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06237-06010
06237-08014
06237-10016
06237-12018
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)

3.89 €

1 4 giorni M610189161065

5.78 €

1 4 giorni M81429132514109

8.58 €

1 4 giorni M1016371732181211

13.12 €

1 4 giorni M1218422036201312

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Acciaio Colore principale Ossidato nero
Forma L

Supporto tecnico