Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Codice acciaio | Materiale dei componenti | Cappuccio del colore | Misura (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.44 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | - | Acciaio inox | grigio nero RAL 7021 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 giorni | M5 | 21 | - | Acciaio inox | grigio nero RAL 7021 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
3.44 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | - | Acciaio inox | grigio nero RAL 7021 | 2 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | ||
4.79 € | 1 | 4 giorni | M8 | 33 | - | Acciaio inox | grigio nero RAL 7021 | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | ||
2.44 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | 1.4305 | Acciaio inox | arancione RAL 2004 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | 1.4305 | Acciaio inox | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | 1.4305 | Acciaio inox | blu RAL 5017 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | - | Acciaio inox | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | - | Acciaio inox | rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | - | Acciaio inox | giallo colza RAL 1021 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 giorni | M5 | 21 | 1.4305 | Acciaio inox | arancione RAL 2004 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 giorni | M5 | 21 | 1.4305 | Acciaio inox | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 giorni | M5 | 21 | 1.4305 | Acciaio inox | blu RAL 5017 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 giorni | M5 | 21 | - | Acciaio inox | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 giorni | M5 | 21 | - | Acciaio inox | rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 giorni | M5 | 21 | - | Acciaio inox | giallo colza RAL 1021 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
3.44 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | 1.4305 | Acciaio inox | arancione RAL 2004 | 2 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | ||
3.44 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | 1.4305 | Acciaio inox | verde segnaletico RAL 6032 | 2 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | ||
3.44 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | 1.4305 | Acciaio inox | blu RAL 5017 | 2 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | ||
3.44 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | - | Acciaio inox | grigio chiaro RAL 7035 | 2 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | ||
3.44 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | - | Acciaio inox | rosso semaforo RAL 3020 | 2 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | ||
3.44 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | - | Acciaio inox | giallo colza RAL 1021 | 2 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | ||
4.79 € | 1 | 4 giorni | M8 | 33 | 1.4305 | Acciaio inox | arancione RAL 2004 | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | ||
4.79 € | 1 | 4 giorni | M8 | 33 | 1.4305 | Acciaio inox | verde segnaletico RAL 6032 | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | ||
4.79 € | 1 | 4 giorni | M8 | 33 | 1.4305 | Acciaio inox | blu RAL 5017 | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | ||
4.79 € | 1 | 4 giorni | M8 | 33 | - | Acciaio inox | grigio chiaro RAL 7035 | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | ||
4.79 € | 1 | 4 giorni | M8 | 33 | - | Acciaio inox | rosso semaforo RAL 3020 | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | ||
4.79 € | 1 | 4 giorni | M8 | 33 | - | Acciaio inox | giallo colza RAL 1021 | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | - | Acciaio | grigio nero RAL 7021 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | M5 | 21 | - | Acciaio | grigio nero RAL 7021 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | - | Acciaio | grigio nero RAL 7021 | 2 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | ||
3.20 € | 1 | 4 giorni | M8 | 33 | - | Acciaio | grigio nero RAL 7021 | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | - | Acciaio | arancione RAL 2004 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | - | Acciaio | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | - | Acciaio | blu RAL 5017 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | - | Acciaio | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | - | Acciaio | rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | - | Acciaio | giallo colza RAL 1021 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | M5 | 21 | - | Acciaio | arancione RAL 2004 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | M5 | 21 | - | Acciaio | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | M5 | 21 | - | Acciaio | blu RAL 5017 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | M5 | 21 | - | Acciaio | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | M5 | 21 | - | Acciaio | rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | M5 | 21 | - | Acciaio | giallo colza RAL 1021 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | - | Acciaio | arancione RAL 2004 | 2 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | - | Acciaio | verde segnaletico RAL 6032 | 2 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | - | Acciaio | blu RAL 5017 | 2 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | - | Acciaio | grigio chiaro RAL 7035 | 2 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | - | Acciaio | rosso semaforo RAL 3020 | 2 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | - | Acciaio | giallo colza RAL 1021 | 2 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | ||
3.20 € | 1 | 4 giorni | M8 | 33 | - | Acciaio | arancione RAL 2004 | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | ||
3.20 € | 1 | 4 giorni | M8 | 33 | - | Acciaio | verde segnaletico RAL 6032 | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | ||
3.20 € | 1 | 4 giorni | M8 | 33 | - | Acciaio | blu RAL 5017 | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | ||
3.20 € | 1 | 4 giorni | M8 | 33 | - | Acciaio | grigio chiaro RAL 7035 | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | ||
3.20 € | 1 | 4 giorni | M8 | 33 | - | Acciaio | rosso semaforo RAL 3020 | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | ||
3.20 € | 1 | 4 giorni | M8 | 33 | - | Acciaio | giallo colza RAL 1021 | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Termoplastica | Colore principale | grigio nero RAL 7021 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
Codice acciaio
Materiale dei componenti
Cappuccio del colore
Misura(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali