Manopole a sfera con filettatura interna (06245) (Codici componente)

Manopole a sfera con filettatura interna (06245)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06245-0106
06245-01061
06245-01062
06245-01063
06245-01065
06245-01066
06245-01067
06245-0208
06245-02081
06245-02082
06245-02083
06245-02085
06245-02086
06245-02087
06245-0310
06245-03101
06245-03102
06245-03103
06245-03105
06245-03106
06245-03107
06245-0410
06245-04101
06245-04102
06245-04103
06245-04105
06245-04106
06245-04107
06245-0412
06245-04121
06245-04122
06245-04123
06245-04125
06245-04126
06245-04127
06245-106
06245-1061
06245-1062
06245-1063
06245-1065
06245-1066
06245-1067
06245-208
06245-2081
06245-2082
06245-2083
06245-2085
06245-2086
06245-2087
06245-310
06245-3101
06245-3102
06245-3103
06245-3105
06245-3106
06245-3107
06245-410
06245-4101
06245-4102
06245-4103
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 Codice acciaio Materiale dei componenti Cappuccio del colore Misura
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

5.49 €

1 4 giorni M625252-Acciaio inoxGrigio nero RAL 702111217310

5.49 €

1 4 giorni M6252521.4305Acciaio inoxArancione RAL 200411217310

5.49 €

1 4 giorni M6252521.4305Acciaio inoxVerde segnaletico RAL 603211217310

5.49 €

1 4 giorni M6252521.4305Acciaio inoxBlu RAL 501711217310

5.49 €

1 4 giorni M625252-Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 703511217310

5.49 €

1 4 giorni M625252-Acciaio inoxRosso semaforo RAL 302011217310

5.49 €

1 4 giorni M625252-Acciaio inoxGiallo colza RAL 102111217310

6.57 €

1 4 giorni M832332.6-Acciaio inoxGrigio nero RAL 7021215.5193.514

6.57 €

1 4 giorni M832332.61.4305Acciaio inoxArancione RAL 2004215.5193.514

6.57 €

1 4 giorni M832332.61.4305Acciaio inoxVerde segnaletico RAL 6032215.5193.514

6.57 €

1 4 giorni M832332.61.4305Acciaio inoxBlu RAL 5017215.5193.514

6.57 €

1 4 giorni M832332.6-Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 7035215.5193.514

6.57 €

1 4 giorni M832332.6-Acciaio inoxRosso semaforo RAL 3020215.5193.514

6.57 €

1 4 giorni M832332.6-Acciaio inoxGiallo colza RAL 1021215.5193.514

7.56 €

1 4 giorni M1040413-Acciaio inoxGrigio nero RAL 702131923414

7.56 €

1 4 giorni M10404131.4305Acciaio inoxArancione RAL 200431923414

7.56 €

1 4 giorni M10404131.4305Acciaio inoxVerde segnaletico RAL 603231923414

7.56 €

1 4 giorni M10404131.4305Acciaio inoxBlu RAL 501731923414

7.56 €

1 4 giorni M1040413-Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 703531923414

7.56 €

1 4 giorni M1040413-Acciaio inoxRosso semaforo RAL 302031923414

7.56 €

1 4 giorni M1040413-Acciaio inoxGiallo colza RAL 102131923414

10.41 €

1 4 giorni M1050514.5-Acciaio inoxGrigio nero RAL 7021424315.514

10.41 €

1 4 giorni M1050514.51.4305Acciaio inoxArancione RAL 2004424315.514

10.41 €

1 4 giorni M1050514.51.4305Acciaio inoxVerde segnaletico RAL 6032424315.514

10.41 €

1 4 giorni M1050514.51.4305Acciaio inoxBlu RAL 5017424315.514

10.41 €

1 4 giorni M1050514.5-Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 7035424315.514

10.41 €

1 4 giorni M1050514.5-Acciaio inoxRosso semaforo RAL 3020424315.514

10.41 €

1 4 giorni M1050514.5-Acciaio inoxGiallo colza RAL 1021424315.514

10.41 €

1 4 giorni M1250514.5-Acciaio inoxGrigio nero RAL 7021424315.518

10.41 €

1 4 giorni M1250514.51.4305Acciaio inoxArancione RAL 2004424315.518

10.41 €

1 4 giorni M1250514.51.4305Acciaio inoxVerde segnaletico RAL 6032424315.518

10.41 €

1 4 giorni M1250514.51.4305Acciaio inoxBlu RAL 5017424315.518

10.41 €

1 4 giorni M1250514.5-Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 7035424315.518

10.41 €

1 4 giorni M1250514.5-Acciaio inoxRosso semaforo RAL 3020424315.518

10.41 €

1 4 giorni M1250514.5-Acciaio inoxGiallo colza RAL 1021424315.518

4.11 €

1 4 giorni M625252-AcciaioGrigio nero RAL 702111217310

4.11 €

1 4 giorni M625252-AcciaioArancione RAL 200411217310

4.11 €

1 4 giorni M625252-AcciaioVerde segnaletico RAL 603211217310

4.11 €

1 4 giorni M625252-AcciaioBlu RAL 501711217310

4.11 €

1 4 giorni M625252-AcciaioGrigio chiaro RAL 703511217310

4.11 €

1 4 giorni M625252-AcciaioRosso semaforo RAL 302011217310

4.11 €

1 4 giorni M625252-AcciaioGiallo colza RAL 102111217310

4.66 €

1 4 giorni M832332.6-AcciaioGrigio nero RAL 7021215.5193.514

4.66 €

1 4 giorni M832332.6-AcciaioArancione RAL 2004215.5193.514

4.66 €

1 4 giorni M832332.6-AcciaioVerde segnaletico RAL 6032215.5193.514

4.66 €

1 4 giorni M832332.6-AcciaioBlu RAL 5017215.5193.514

4.66 €

1 4 giorni M832332.6-AcciaioGrigio chiaro RAL 7035215.5193.514

4.66 €

1 4 giorni M832332.6-AcciaioRosso semaforo RAL 3020215.5193.514

4.66 €

1 4 giorni M832332.6-AcciaioGiallo colza RAL 1021215.5193.514

5.37 €

1 4 giorni M1040413-AcciaioGrigio nero RAL 702131923414

5.37 €

1 4 giorni M1040413-AcciaioArancione RAL 200431923414

5.37 €

1 4 giorni M1040413-AcciaioVerde segnaletico RAL 603231923414

5.37 €

1 4 giorni M1040413-AcciaioBlu RAL 501731923414

5.37 €

1 4 giorni M1040413-AcciaioGrigio chiaro RAL 703531923414

5.37 €

1 4 giorni M1040413-AcciaioRosso semaforo RAL 302031923414

5.37 €

1 4 giorni M1040413-AcciaioGiallo colza RAL 102131923414

8.34 €

1 4 giorni M1050514.5-AcciaioGrigio nero RAL 7021424315.514

8.34 €

1 4 giorni M1050514.5-AcciaioArancione RAL 2004424315.514

8.34 €

1 4 giorni M1050514.5-AcciaioVerde segnaletico RAL 6032424315.514

8.34 €

1 4 giorni M1050514.5-AcciaioBlu RAL 5017424315.514

Loading...

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Colore principale Grigio nero RAL 7021

Supporto tecnico