Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Lunghezza (mm) | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H2 | Codice acciaio | Materiale dei componenti | Cappuccio del colore | Misura (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 15 | 25 | 25 | 2 | 1.4305 | Acciaio inox | Arancione RAL 2004 | 1 | 12 | 17 | 3 | - | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 20 | 25 | 25 | 2 | 1.4305 | Acciaio inox | Arancione RAL 2004 | 1 | 12 | 17 | 3 | - | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | 25 | 25 | 2 | 1.4305 | Acciaio inox | Arancione RAL 2004 | 1 | 12 | 17 | 3 | - | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 30 | 25 | 25 | 2 | 1.4305 | Acciaio inox | Arancione RAL 2004 | 1 | 12 | 17 | 3 | - | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 15 | 25 | 25 | 2 | 1.4305 | Acciaio inox | Verde segnaletico RAL 6032 | 1 | 12 | 17 | 3 | - | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 20 | 25 | 25 | 2 | 1.4305 | Acciaio inox | Verde segnaletico RAL 6032 | 1 | 12 | 17 | 3 | - | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | 25 | 25 | 2 | 1.4305 | Acciaio inox | Verde segnaletico RAL 6032 | 1 | 12 | 17 | 3 | - | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 30 | 25 | 25 | 2 | 1.4305 | Acciaio inox | Verde segnaletico RAL 6032 | 1 | 12 | 17 | 3 | - | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 15 | 25 | 25 | 2 | 1.4305 | Acciaio inox | Blu RAL 5017 | 1 | 12 | 17 | 3 | - | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 20 | 25 | 25 | 2 | 1.4305 | Acciaio inox | Blu RAL 5017 | 1 | 12 | 17 | 3 | - | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | 25 | 25 | 2 | 1.4305 | Acciaio inox | Blu RAL 5017 | 1 | 12 | 17 | 3 | - | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 30 | 25 | 25 | 2 | 1.4305 | Acciaio inox | Blu RAL 5017 | 1 | 12 | 17 | 3 | - | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 15 | 25 | 25 | 2 | - | Acciaio inox | Grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 12 | 17 | 3 | 10 | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 20 | 25 | 25 | 2 | - | Acciaio inox | Grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 12 | 17 | 3 | 10 | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | 25 | 25 | 2 | - | Acciaio inox | Grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 12 | 17 | 3 | 10 | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 30 | 25 | 25 | 2 | - | Acciaio inox | Grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 12 | 17 | 3 | 10 | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 15 | 25 | 25 | 2 | - | Acciaio inox | Rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 12 | 17 | 3 | 10 | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 20 | 25 | 25 | 2 | - | Acciaio inox | Rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 12 | 17 | 3 | 10 | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | 25 | 25 | 2 | - | Acciaio inox | Rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 12 | 17 | 3 | 10 | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 30 | 25 | 25 | 2 | - | Acciaio inox | Rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 12 | 17 | 3 | 10 | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 15 | 25 | 25 | 2 | - | Acciaio inox | Giallo colza RAL 1021 | 1 | 12 | 17 | 3 | 10 | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 20 | 25 | 25 | 2 | - | Acciaio inox | Giallo colza RAL 1021 | 1 | 12 | 17 | 3 | 10 | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | 25 | 25 | 2 | - | Acciaio inox | Giallo colza RAL 1021 | 1 | 12 | 17 | 3 | 10 | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 30 | 25 | 25 | 2 | - | Acciaio inox | Giallo colza RAL 1021 | 1 | 12 | 17 | 3 | 10 | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 15 | 25 | 25 | 2 | - | Acciaio inox | Grigio nero RAL 7021 | 1 | 12 | 17 | 3 | - | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 20 | 25 | 25 | 2 | - | Acciaio inox | Grigio nero RAL 7021 | 1 | 12 | 17 | 3 | - | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | 25 | 25 | 2 | - | Acciaio inox | Grigio nero RAL 7021 | 1 | 12 | 17 | 3 | - | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 30 | 25 | 25 | 2 | - | Acciaio inox | Grigio nero RAL 7021 | 1 | 12 | 17 | 3 | - | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 20 | 32 | 33 | 2.6 | 1.4305 | Acciaio inox | Arancione RAL 2004 | 2 | 15.5 | 19 | 3.5 | - | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 25 | 32 | 33 | 2.6 | 1.4305 | Acciaio inox | Arancione RAL 2004 | 2 | 15.5 | 19 | 3.5 | - | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 30 | 32 | 33 | 2.6 | 1.4305 | Acciaio inox | Arancione RAL 2004 | 2 | 15.5 | 19 | 3.5 | - | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 32 | 33 | 2.6 | 1.4305 | Acciaio inox | Arancione RAL 2004 | 2 | 15.5 | 19 | 3.5 | - | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 20 | 32 | 33 | 2.6 | 1.4305 | Acciaio inox | Verde segnaletico RAL 6032 | 2 | 15.5 | 19 | 3.5 | - | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 25 | 32 | 33 | 2.6 | 1.4305 | Acciaio inox | Verde segnaletico RAL 6032 | 2 | 15.5 | 19 | 3.5 | - | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 30 | 32 | 33 | 2.6 | 1.4305 | Acciaio inox | Verde segnaletico RAL 6032 | 2 | 15.5 | 19 | 3.5 | - | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 32 | 33 | 2.6 | 1.4305 | Acciaio inox | Verde segnaletico RAL 6032 | 2 | 15.5 | 19 | 3.5 | - | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 20 | 32 | 33 | 2.6 | 1.4305 | Acciaio inox | Blu RAL 5017 | 2 | 15.5 | 19 | 3.5 | - | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 25 | 32 | 33 | 2.6 | 1.4305 | Acciaio inox | Blu RAL 5017 | 2 | 15.5 | 19 | 3.5 | - | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 30 | 32 | 33 | 2.6 | 1.4305 | Acciaio inox | Blu RAL 5017 | 2 | 15.5 | 19 | 3.5 | - | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 32 | 33 | 2.6 | 1.4305 | Acciaio inox | Blu RAL 5017 | 2 | 15.5 | 19 | 3.5 | - | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 20 | 32 | 33 | 2.6 | - | Acciaio inox | Grigio chiaro RAL 7035 | 2 | 15.5 | 19 | 3.5 | - | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 25 | 32 | 33 | 2.6 | - | Acciaio inox | Grigio chiaro RAL 7035 | 2 | 15.5 | 19 | 3.5 | - | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 30 | 32 | 33 | 2.6 | - | Acciaio inox | Grigio chiaro RAL 7035 | 2 | 15.5 | 19 | 3.5 | - | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 32 | 33 | 2.6 | - | Acciaio inox | Grigio chiaro RAL 7035 | 2 | 15.5 | 19 | 3.5 | - | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 20 | 32 | 33 | 2.6 | - | Acciaio inox | Rosso semaforo RAL 3020 | 2 | 15.5 | 19 | 3.5 | - | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 25 | 32 | 33 | 2.6 | - | Acciaio inox | Rosso semaforo RAL 3020 | 2 | 15.5 | 19 | 3.5 | - | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 30 | 32 | 33 | 2.6 | - | Acciaio inox | Rosso semaforo RAL 3020 | 2 | 15.5 | 19 | 3.5 | - | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 32 | 33 | 2.6 | - | Acciaio inox | Rosso semaforo RAL 3020 | 2 | 15.5 | 19 | 3.5 | - | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 20 | 32 | 33 | 2.6 | - | Acciaio inox | Giallo colza RAL 1021 | 2 | 15.5 | 19 | 3.5 | - | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 25 | 32 | 33 | 2.6 | - | Acciaio inox | Giallo colza RAL 1021 | 2 | 15.5 | 19 | 3.5 | - | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 30 | 32 | 33 | 2.6 | - | Acciaio inox | Giallo colza RAL 1021 | 2 | 15.5 | 19 | 3.5 | - | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 32 | 33 | 2.6 | - | Acciaio inox | Giallo colza RAL 1021 | 2 | 15.5 | 19 | 3.5 | - | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 20 | 32 | 33 | 2.6 | - | Acciaio inox | Grigio nero RAL 7021 | 2 | 15.5 | 19 | 3.5 | - | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 25 | 32 | 33 | 2.6 | - | Acciaio inox | Grigio nero RAL 7021 | 2 | 15.5 | 19 | 3.5 | - | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 30 | 32 | 33 | 2.6 | - | Acciaio inox | Grigio nero RAL 7021 | 2 | 15.5 | 19 | 3.5 | - | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 32 | 33 | 2.6 | - | Acciaio inox | Grigio nero RAL 7021 | 2 | 15.5 | 19 | 3.5 | - | ||
7.26 € | 1 | 4 giorni | M10 | 20 | 40 | 41 | 3 | 1.4305 | Acciaio inox | Arancione RAL 2004 | 3 | 19 | 23 | 4 | - | ||
7.26 € | 1 | 4 giorni | M10 | 30 | 40 | 41 | 3 | 1.4305 | Acciaio inox | Arancione RAL 2004 | 3 | 19 | 23 | 4 | - | ||
7.91 € | 1 | 4 giorni | M10 | 40 | 40 | 41 | 3 | 1.4305 | Acciaio inox | Arancione RAL 2004 | 3 | 19 | 23 | 4 | - | ||
7.26 € | 1 | 4 giorni | M10 | 20 | 40 | 41 | 3 | 1.4305 | Acciaio inox | Verde segnaletico RAL 6032 | 3 | 19 | 23 | 4 | - |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | Grigio nero RAL 7021 |
Configura
Proprietà di base
D
Lunghezza(mm)
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H2
Codice acciaio
Materiale dei componenti
Cappuccio del colore
Misura(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H1(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali