Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06247-11604 |
06247-11605 |
06247-12005 |
06247-12006 |
06247-12506 |
06247-12508 |
06247-13208 |
06247-13210 |
06247-14010 |
06247-14012 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D6 (mm) | H=altezza (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54 € | 1 | 4 giorni | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 | ||
0.54 € | 1 | 4 giorni | M5 | 16 | 8 | 15 | 7.5 | ||
0.55 € | 1 | 4 giorni | M5 | 20 | 12 | 18 | 7.5 | ||
0.55 € | 1 | 4 giorni | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 | ||
0.66 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | 15 | 22.5 | 9 | ||
0.66 € | 1 | 4 giorni | M8 | 25 | 15 | 22.5 | 12 | ||
0.81 € | 1 | 4 giorni | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 | ||
0.81 € | 1 | 4 giorni | M10 | 32 | 18 | 29 | 15 | ||
1.38 € | 1 | 4 giorni | M10 | 40 | 22 | 37 | 15 | ||
1.57 € | 1 | 4 giorni | M12 | 40 | 22 | 37 | 15 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Termoplastica | Materiale dei componenti | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | nero | Forma | C |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
D6(mm)
H=altezza(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali