Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Colore principale | D6 (mm) | H=altezza (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 € | 1 | 4 giorni | M4 | 16 | nero | 8 | 15 | 6 | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | M5 | 16 | nero | 8 | 15 | 7.5 | ||
0.55 € | 1 | 4 giorni | M6 | 16 | nero | 8 | 15 | 9 | ||
0.68 € | 1 | 4 giorni | M4 | 16 | rosso | 8 | 15 | 6 | ||
0.68 € | 1 | 4 giorni | M5 | 16 | rosso | 8 | 15 | 7.5 | ||
0.54 € | 1 | 4 giorni | M5 | 20 | nero | 12 | 18 | 7.5 | ||
0.54 € | 1 | 4 giorni | M6 | 20 | nero | 12 | 18 | 9 | ||
0.77 € | 1 | 4 giorni | M5 | 20 | rosso | 12 | 18 | 7.5 | ||
0.77 € | 1 | 4 giorni | M6 | 20 | rosso | 12 | 18 | 9 | ||
0.65 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | nero | 15 | 23 | 9 | ||
0.65 € | 1 | 4 giorni | M8 | 25 | nero | 15 | 23 | 12 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | rosso | 15 | 23 | 9 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | M8 | 25 | rosso | 15 | 23 | 12 | ||
1.06 € | 1 | 4 giorni | M8 | 30 | nero | 16 | 28 | 12 | ||
1.37 € | 1 | 4 giorni | M8 | 30 | rosso | 16 | 28 | 12 | ||
0.80 € | 1 | 4 giorni | M8 | 32 | nero | 18 | 29 | 12 | ||
0.80 € | 1 | 4 giorni | M10 | 32 | nero | 18 | 29 | 15 | ||
1.20 € | 1 | 4 giorni | M8 | 32 | rosso | 18 | 29 | 12 | ||
1.20 € | 1 | 4 giorni | M8 | 36 | nero | 17 | 33 | 18 | ||
1.20 € | 1 | 4 giorni | M10 | 36 | nero | 17 | 33 | 15 | ||
1.68 € | 1 | 4 giorni | M10 | 36 | rosso | 17 | 33 | 15 | ||
1.46 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | nero | 20 | 37.5 | 12 | ||
1.46 € | 1 | 4 giorni | M10 | 40 | nero | 20 | 37.5 | 15 | ||
1.46 € | 1 | 4 giorni | M12 | 40 | nero | 20 | 37.5 | 18 | ||
2.11 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | rosso | 20 | 37.5 | 12 | ||
2.11 € | 1 | 4 giorni | M10 | 40 | rosso | 20 | 37.5 | 15 | ||
2.01 € | 1 | 4 giorni | M10 | 45 | nero | 20 | 43 | 15 | ||
2.01 € | 1 | 4 giorni | M12 | 45 | nero | 20 | 43 | 18 | ||
2.33 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | nero | 22 | 48 | 15 | ||
2.33 € | 1 | 4 giorni | M12 | 50 | nero | 28 | 48 | 18 | ||
3.26 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | rosso | 22 | 48 | 15 | ||
3.26 € | 1 | 4 giorni | M12 | 50 | rosso | 28 | 48 | 18 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Duroplast | Forma | C |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | filo modellato |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
Colore principale
D6(mm)
H=altezza(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali