Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, Forma E, con boccola filettata (06250) (Codici componente)

Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, Forma E, con boccola filettata (06250)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma E: con bussola filettata

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06250-21604
06250-22005
06250-22006
06250-220051
06250-22506
06250-22508
06250-225061
06250-23008
06250-230081
06250-23208
06250-23210
06250-23508
06250-23510
06250-235101
06250-24008
06250-24010
06250-24012
06250-240101
06250-240121
06250-24510
06250-24512
06250-25010
06250-25012
06250-250121
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Materiale dei componenti Colore principale D6
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

0.70 €

1 4 giorni M41615OttoneNero86

0.72 €

1 4 giorni M52018AcciaioNero127.5

0.77 €

1 4 giorni M62018AcciaioNero129

0.91 €

1 4 giorni M52018AcciaioRosso127.5

0.86 €

1 4 giorni M62523AcciaioNero159

1.02 €

1 4 giorni M82523AcciaioNero1512

1.13 €

1 4 giorni M62523AcciaioRosso159

1.39 €

1 4 giorni M83028AcciaioNero1612

1.97 €

1 4 giorni M83028AcciaioRosso1612

1.59 €

1 4 giorni M83229AcciaioNero1812

1.60 €

1 4 giorni M103229AcciaioNero1815

1.57 €

1 4 giorni M83633AcciaioNero1714

1.63 €

1 4 giorni M103633AcciaioNero1714

2.44 €

1 4 giorni M103633AcciaioRosso1714

1.95 €

1 4 giorni M84037.5AcciaioNero2014

2.01 €

1 4 giorni M104037.5AcciaioNero2015

2.28 €

1 4 giorni M124037.5AcciaioNero2018

2.82 €

1 4 giorni M104037.5AcciaioRosso2015

3.20 €

1 4 giorni M124037.5AcciaioRosso2018

2.57 €

1 4 giorni M104543AcciaioNero2022

2.64 €

1 4 giorni M124543AcciaioNero2021

3.13 €

1 4 giorni M105048AcciaioNero2215

3.37 €

1 4 giorni M125048AcciaioNero2818

4.71 €

1 4 giorni M125048AcciaioRosso2818

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale Duroplast
Forma E Forma-Tipo Con boccola filettata

Supporto tecnico