Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06649-14005 |
06649-15005 |
06649-16006 |
06649-17108 |
06649-17110 |
06649-18010 |
06649-18012 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Corpo principale, altezza t (mm) | A=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | 4 giorni | M5 | 30.5 | 40 | 13 | 13 | 20 | 10 | ||
1.93 € | 1 | 4 giorni | M5 | 24 | 50 | 15 | 14 | 16 | 10 | ||
2.54 € | 1 | 4 giorni | M6 | 31.5 | 60 | 17 | 16 | 23 | 12 | ||
3.95 € | 1 | 4 giorni | M8 | 36 | 71 | 19.5 | 20 | 19 | 20 | ||
4.37 € | 1 | 4 giorni | M10 | 36 | 71 | 19.5 | 20 | 19 | 20 | ||
5.09 € | 1 | 4 giorni | M10 | 39.5 | 80 | 26 | 26 | 26 | 25 | ||
5.92 € | 1 | 4 giorni | M12 | 39.5 | 80 | 26 | 26 | 26 | 25 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo T | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Ottone | Colore principale | Nero | Forma | K |
Configura
Proprietà di base
D
Corpo principale, altezza t(mm)
A=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
D3(mm)
H1(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali