Impugnature ad alette unilaterali senza cappuccio (06660)

Impugnature ad alette unilaterali senza cappuccio (06660)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Ideale per spazi ristretti

· Coperchio in diverse combinazioni di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06660-10105
06660-10106
06660-10208
06660-10210
06660-10904
06660-10905
06660-10906
06660-1105
06660-1106
06660-1208
06660-1210
06660-1904
06660-1905
06660-1906
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Codice acciaio Materiale dei componenti Colore dei componenti Misura
(mm)
A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
H2 T=profondità della filettatura
(mm)

2.48 €

1 4 giorni M51.4305Acciaio inoxlucido127.55.11422.15.820.810

2.48 €

1 4 giorni M61.4305Acciaio inoxlucido127.55.11422.15.820.810

3.12 €

1 4 giorni M81.4305Acciaio inoxlucido237.56.32133.38.530.514

3.12 €

1 4 giorni M101.4305Acciaio inoxlucido237.56.32133.38.530.514

2.17 €

1 4 giorni M41.4305Acciaio inoxlucido9224.41216.14.515.510

2.17 €

1 4 giorni M51.4305Acciaio inoxlucido9224.41216.14.515.510

2.17 €

1 4 giorni M61.4305Acciaio inoxlucido9224.41216.14.515.510

1.50 €

1 4 giorni M5-Acciaioblu-passivato127.55.11422.15.820.810

1.50 €

1 4 giorni M6-Acciaioblu-passivato127.55.11422.15.820.810

2.76 €

1 4 giorni M8-Acciaioblu-passivato237.56.32133.38.530.514

2.76 €

1 4 giorni M10-Acciaioblu-passivato237.56.32133.38.530.514

1.37 €

1 4 giorni M4-Acciaioblu-passivato9224.41216.14.515.510

1.37 €

1 4 giorni M5-Acciaioblu-passivato9224.41216.14.515.510

1.37 €

1 4 giorni M6-Acciaioblu-passivato9224.41216.14.515.510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica Colore principale grigio nero RAL 7021
Forma D

Supporto tecnico