Impugnare i dadi (06666)

Impugnare i dadi (06666)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Ideale per spazi ristretti

· Vantaggio: serrabile rapidamente a mano

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06666-1003
06666-1004
06666-103
06666-104
06666-2004
06666-2005
06666-204
06666-205
06666-3005
06666-3006
06666-305
06666-306
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Materiale dei componenti Colore dei componenti Misura
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
T=profondità della filettatura
(mm)

2.24 €

1 4 giorni M316Acciaio inoxlucido110121554.5

2.24 €

1 4 giorni M416Acciaio inoxlucido110121556

1.77 €

1 4 giorni M316Ottone-110121554.5

1.77 €

1 4 giorni M416Ottone-110121556

2.51 €

1 4 giorni M420Acciaio inoxlucido212.31518.566

2.51 €

1 4 giorni M520Acciaio inoxlucido212.31518.566

1.88 €

1 4 giorni M420Ottone-212.31518.566

1.88 €

1 4 giorni M520Ottone-212.31518.566

2.80 €

1 4 giorni M525Acciaio inoxlucido315.318.722.97.38.5

2.80 €

1 4 giorni M625Acciaio inoxlucido315.318.722.97.39

1.97 €

1 4 giorni M525Acciaioblu-passivato315.318.722.97.38.5

1.97 €

1 4 giorni M625Acciaioblu-passivato315.318.722.97.39

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica Colore principale grigio nero RAL 7021
Forma K

Supporto tecnico