Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07126-180085 |
07126-180105 |
07126-180125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | |
---|---|---|---|---|---|
82.34 € | 1 | 4 giorni | M8 | ||
82.34 € | 1 | 4 giorni | M10 | ||
82.34 € | 1 | 4 giorni | M12 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Diametro esterno(Ø) | 80 | Materiale principale | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio inox | Colore dei componenti | elettrolucidato | D2(mm) | 29.2 |
H=altezza(mm) | 53.5 | H1(Nm) | 31 | T=profondità della filettatura(mm) | 13 |
Coppia(mm) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali