Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0813.08032 |
K0813.12050 |
K0813.16063 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | D (mm) | E (mm) | K (mm) | F (N) | A=Filettatura | C (mm) | G Foro passante per vite A testa cilindrica DIN 912 | H (mm) | J (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.25 € | 1 | 4 giorni | 32 | 20 | 40 | 50 | 21 | M8 | 25 | M8 | 7 | 24,3 | 0,0871 | ||
32.97 € | 1 | 4 giorni | 50 | 32 | 60 | 100 | 36 | M12 | 40 | M12 | 12 | 41,6 | 0,4272 | ||
51.29 € | 1 | 4 giorni | 63 | 40 | 80 | 100 | 46 | M16 | 50 | M16 | 16 | 53,1 | 0,8913 |
Loading...
Versione 1 | regolabile | Denominazione | Battuta | RoHS | true |
---|
Configura
Proprietà di base
B(mm)
D(mm)
E(mm)
K(mm)
F(N)
A=Filettatura
C(mm)
G Foro passante per vite A testa cilindrica DIN 912
H(mm)
J(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali