Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0820.06 |
K0820.08 |
K0820.10 |
K0820.12 |
K0820.16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | E (mm) | A (mm) | A=Lunghezza (mm) | B=Altezza (mm) | C (mm) | F=Vite | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 € | 1 | 4 giorni | 30 | 10 | - | 30 | 44 | 37 | M6 | 0,0213 | ||
16.07 € | 1 | 4 giorni | 40 | 13 | - | 40 | 56 | 48 | M8 | 0,0454 | ||
18.84 € | 1 | 4 giorni | 50 | 17 | - | 50 | 70 | 60 | M10 | 0,0947 | ||
24.44 € | 1 | 4 giorni | 60 | 19 | 60 | - | 84 | 72 | M12 | 0,1565 | ||
37.33 € | 1 | 4 giorni | 80 | 24 | 80 | - | 112 | 96 | M16 | 0,3575 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Versione 1 | regolabile | Denominazione | Battuta a Vite |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D(mm)
E(mm)
A(mm)
A=Lunghezza(mm)
B=Altezza(mm)
C(mm)
F=Vite
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali