Appoggi a vite con base piana, acciaio (K1941)

Appoggi a vite con base piana, acciaio (K1941)
· Sostegno di punti di serraggio sottoposti a eccessivo sforzo

· Impedisce vibrazioni e inflessioni

· Regolabile in altezza

· Posizionamento flessibile

· Filettatura a profilo trapezoidale autobloccante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1941.01
K1941.02
K1941.03
K1941.04
K1941.05
K1941.06
K1941.015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
D=Diametro
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
F max.
(kN)
H
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
Peso
(kg)

25.28 €

1 4 giorni 31Tr 20X452233123441538820,1901

41.88 €

1 4 giorni 49Tr 30X472305036666050120,50,5981

49.02 €

1 4 giorni 49Tr 30X4102435036666071161,50,9001

88.72 €

1 4 giorni 70Tr 40X714058654366100100252,52,6050

163.20 €

1 4 giorni 80Tr 50X8212907055661701403044,6200

308.66 €

1 4 giorni 100Tr 65X1030012680706835019034510,0000

38.73 €

1 4 giorni 49Tr 30X4522450366660421220,5239

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Denominazione Bullone d'Arresto RoHS true

Supporto tecnico