Elemento di centraggio estraibile forma B (K0818)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0818.10
K0818.12
K0818.16
K0818.20
K0818.22
K0818.25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
Peso
(kg)

13.40 €

1 4 giorni 107M3111130,0088

15.12 €

1 4 giorni 128M5131240,0126

17.60 €

1 4 giorni 1612M518144,50,0375

20.24 €

1 4 giorni 2014M5221550,0594

22.68 €

1 4 giorni 2216M5221750,0808

26.66 €

1 4 giorni 2518M5251750,1101

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Versione 1 estraibile Versione 2 con testa
Forma B Denominazione Centraggio RoHS true

Supporto tecnico