Elemento di centraggio estraibile forma D (K0818)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0818.102
K0818.122
K0818.162
K0818.202
K0818.222
K0818.252
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
B
(mm)
L4
(mm)
Peso
(kg)

15.40 €

1 4 giorni 107M31111330,0072

16.49 €

1 4 giorni 128M513123,540,0102

19.88 €

1 4 giorni 1612M5181454,50,0298

23.05 €

1 4 giorni 2014M52215650,0513

25.63 €

1 4 giorni 2216M52217750,0698

29.83 €

1 4 giorni 2518M52517850,0958

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Versione 1 estraibile Versione 2 con testa
Forma D Denominazione Centraggio RoHS true

Supporto tecnico