Corpo di sostegno eccentrico (K0822)

Corpo di sostegno eccentrico (K0822)
· Posizionamento flessibile tramite il foro di montaggio eccentrico

· Superfici di appoggio rettificate e trattate termicamente

· Fissaggio tramite vite a testa cilindrica

· Sono disponibili altezze diverse

· Per l'appoggio di pezzi da lavorare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0822.08016
K0822.08020
K0822.08025
K0822.08032
K0822.08040
K0822.08050
K0822.10020
K0822.10025
K0822.10032
K0822.10040
K0822.10050
K0822.10063
K0822.12020
K0822.12025
K0822.12032
K0822.12040
K0822.12050
K0822.12063
K0822.12080
K0822.12100
K0822.12125
K0822.16025
K0822.16032
K0822.16040
K0822.16050
K0822.16063
K0822.16080
K0822.16100
K0822.16125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
A=Altezza
(mm)
B=Durchmesser
(mm)
C=Foro passante per vite cil. E
(mm)
Peso
(kg)

23.16 €

1 4 giorni 71625M83,50,0446

23.16 €

1 4 giorni 72025M83,50,0539

23.89 €

1 4 giorni 72525M83,50,0659

28.74 €

1 4 giorni 73225M83,50,0830

26.78 €

1 4 giorni 74025M83,50,1021

31.53 €

1 4 giorni 75025M83,50,1263

31.20 €

1 4 giorni 92032M1050,0955

31.42 €

1 4 giorni 92532M1050,1165

27.97 €

1 4 giorni 93232M1050,1472

32.65 €

1 4 giorni 94032M1050,1800

33.65 €

1 4 giorni 95032M1050,2215

36.52 €

1 4 giorni 96332M1050,2781

32.21 €

1 4 giorni 72040M1270,1549

32.78 €

1 4 giorni 122540M1270,1993

37.34 €

1 4 giorni 123240M1270,2496

34.35 €

1 4 giorni 124040M1270,3068

35.08 €

1 4 giorni 125040M1270,3806

37.62 €

1 4 giorni 126340M1270,4712

41.32 €

1 4 giorni 228040M1270,6160

48.14 €

1 4 giorni 2210040M1270,7535

48.35 €

1 4 giorni 2212540M1270,9417

40.99 €

1 4 giorni 82550M16100,2944

38.18 €

1 4 giorni 153250M16100,3898

39.38 €

1 4 giorni 154050M16100,4786

43.49 €

1 4 giorni 155050M16100,5873

48.46 €

1 4 giorni 156350M16100,7293

64.58 €

1 4 giorni 358050M16100,9191

57.02 €

1 4 giorni 3510050M16101,1850

72.21 €

1 4 giorni 3512550M16101,4600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio automatico Versione 1 eccentrico Denominazione Corpo di Sostegno
RoHS true

Supporto tecnico