Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | A=Altezza (mm) | B=Durchmesser (mm) | C Foro passante per vite A testa cilindrica DIN 912 | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01 € | 1 | 4 giorni | 7 | 16 | 25 | M8 | 0,0485 | ||
22.72 € | 1 | 4 giorni | 7 | 20 | 25 | M8 | 0,0576 | ||
23.18 € | 1 | 4 giorni | 7 | 25 | 25 | M8 | 0,0721 | ||
24.53 € | 1 | 4 giorni | 7 | 32 | 25 | M8 | 0,0875 | ||
25.99 € | 1 | 4 giorni | 7 | 40 | 25 | M8 | 0,1108 | ||
26.78 € | 1 | 4 giorni | 7 | 50 | 25 | M8 | 0,1314 | ||
25.78 € | 1 | 4 giorni | 9 | 20 | 32 | M10 | 0,0978 | ||
26.32 € | 1 | 4 giorni | 9 | 25 | 32 | M10 | 0,1198 | ||
27.28 € | 1 | 4 giorni | 9 | 32 | 32 | M10 | 0,1500 | ||
28.88 € | 1 | 4 giorni | 9 | 40 | 32 | M10 | 0,1831 | ||
33.66 € | 1 | 4 giorni | 9 | 50 | 32 | M10 | 0,2271 | ||
35.72 € | 1 | 4 giorni | 9 | 63 | 32 | M10 | 0,2828 | ||
26.48 € | 1 | 4 giorni | 7 | 20 | 40 | M12 | 0,1554 | ||
26.89 € | 1 | 4 giorni | 12 | 25 | 40 | M12 | 0,1974 | ||
26.89 € | 1 | 4 giorni | 12 | 32 | 40 | M12 | 0,2479 | ||
28.78 € | 1 | 4 giorni | 12 | 40 | 40 | M12 | 0,3103 | ||
31.19 € | 1 | 4 giorni | 12 | 50 | 40 | M12 | 0,3789 | ||
34.78 € | 1 | 4 giorni | 12 | 63 | 40 | M12 | 0,4815 | ||
45.36 € | 1 | 4 giorni | 22 | 80 | 40 | M12 | 0,6184 | ||
49.36 € | 1 | 4 giorni | 22 | 100 | 40 | M12 | 0,7639 | ||
37.20 € | 1 | 4 giorni | 8 | 25 | 50 | M16 | 0,2973 | ||
38.70 € | 1 | 4 giorni | 15 | 32 | 50 | M16 | 0,3901 | ||
41.25 € | 1 | 4 giorni | 15 | 40 | 50 | M16 | 0,4823 | ||
43.83 € | 1 | 4 giorni | 15 | 50 | 50 | M16 | 0,5920 | ||
48.19 € | 1 | 4 giorni | 15 | 63 | 50 | M16 | 0,7401 | ||
54.56 € | 1 | 4 giorni | 35 | 80 | 50 | M16 | 0,9744 | ||
62.89 € | 1 | 4 giorni | 35 | 100 | 50 | M16 | 1,1970 | ||
73.07 € | 1 | 4 giorni | 35 | 125 | 50 | M16 | 1,4790 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Denominazione | Corpo di Sostegno | RoHS | true |
---|
Configura
Proprietà di base
D(mm)
A=Altezza(mm)
B=Durchmesser(mm)
C Foro passante per vite A testa cilindrica DIN 912
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali