Blocchi di supporto (K0827)

Blocchi di supporto (K0827)
· Superfici di appoggio rettificate e trattate termicamente

· Sono disponibili altezze diverse

· Fissaggio tramite vite a testa cilindrica

· Per l'appoggio di pezzi da lavorare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0827.36012020
K0827.36012025
K0827.36012032
K0827.36012040
K0827.36012050
K0827.36012063
K0827.36012080
K0827.36012100
K0827.36012125
K0827.36016025
K0827.36016032
K0827.36016040
K0827.36016050
K0827.36016063
K0827.36016080
K0827.36016100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
A=Altezza
(mm)
B foro passante per vite DIN 912 C
(mm)
E
(mm)
Peso
(kg)

113.41 €

1 4 giorni 720M12M12200,6965

115.68 €

1 4 giorni 1225M12M12250,8632

119.60 €

1 4 giorni 1932M12M12321,1200

124.55 €

1 4 giorni 2740M12M12401,3970

148.29 €

1 4 giorni 3750M12M12351,7540

157.17 €

1 4 giorni 3763M12M12352,2100

188.81 €

1 4 giorni 3780M12M12352,7100

217.44 €

1 4 giorni 37100M12M12353,3800

248.53 €

1 4 giorni 37125M12M12354,2800

117.62 €

1 4 giorni 825M16M16250,7625

123.54 €

1 4 giorni 1532M16M16321,0010

126.52 €

1 4 giorni 2340M16M16401,2700

150.25 €

1 4 giorni 3350M16M16351,6130

160.14 €

1 4 giorni 4663M16M16352,0350

188.81 €

1 4 giorni 4680M16M16352,6210

214.48 €

1 4 giorni 46100M16M16353,2400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Colore principale brunito H(mm) 100
Denominazione Blocco di Sostegno F(mm) 50 G(mm) 50
RoHS true

Supporto tecnico