Unità di posizionamento elastiche con cono (K0917)

Unità di posizionamento elastiche con cono (K0917)
· Posizionamento e appoggio di pezzi da lavorare con fori

· Forma A: elemento di posizionamento e di appoggio

· Forma B: elemento di posizionamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0917.15060
K0917.15061
K0917.15070
K0917.15071
K0917.20090
K0917.20091
K0917.20110
K0917.20111
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma A
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
M T
(mm)
Foro di alloggiamento
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Forza elastica cono
(N)
G
(mm)
J
(mm)
N
(mm)
R
(mm)
Peso
(kg)

125.90 €

1 4 giorni A137,5253,5616ø3,8 - ø5,215156156,4 - 19,335167,4150,0422

130.19 €

1 4 giorni B157,5253,5616ø3,8 - ø5,215156156,4 - 19,335165,4150,0552

125.90 €

1 4 giorni A137,5254,5716ø4,8 - ø6,215156156,4 - 19,335167,4150,0435

130.19 €

1 4 giorni B157,5254,5716ø4,8 - ø6,215156156,4 - 19,335165,4150,0455

133.25 €

1 4 giorni A1810305,5921ø5,8 - ø8,220208205,5 - 20,540229,3200,0945

140.61 €

1 4 giorni B2010305,5921ø5,8 - ø8,220208205,5 - 20,540227,3200,1000

133.25 €

1 4 giorni A1810307,51121ø7,8 - ø10,220208205,5 - 20,540229,3200,1198

140.61 €

1 4 giorni B2010307,51121ø7,8 - ø10,220208205,5 - 20,540227,3200,1200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Materiale dei componenti Acciaio per utensili Versione 1 elastico
Denominazione Unità di Posizionamento K(mm) 4,5 S(mm) M4
RoHS true

Supporto tecnico