Unità di posizionamento (K0918)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0918.2808
K0918.4212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
M T
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Forza manuale FH
(N)
J
(mm)
K
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
U
(mm)
Peso
(kg)
Peso del pezzo max.
(kg)

296.09 €

1 4 giorni 48346054651220281281501017M5712010013M4x50,4575250

328.19 €

1 4 giorni 614880763815304214122001323M694259015M6x81,0150300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Materiale dei componenti Resina termoindurente Denominazione Unità di Posizionamento
RoHS true

Supporto tecnico