Cilindro di posizionamento pneumatico, forma A (K1219)

Cilindro di posizionamento pneumatico, forma A (K1219)
· Rapida apertura e chiusura

· Sistema di posizionamento e di bloccaggio pneumatico

· Riduzione dei tempi di cambio

· Montaggio rapido e semplice dei componenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1219.112
K1219.116
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D8
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
D10
(mm)
D11
(mm)
H7
(mm)
Forza di tenuta F1
(N)
Peso
(kg)

140.02 €

1 4 giorni 12402423,44,583223,8829,58253,58,541M48,52500,1553

174.80 €

1 4 giorni 16513231,45,59,54131,88,531,79,528,54952M5103500,2910

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale nichelato Versione 1 pneumatico
Forma A Denominazione Cilindro di Posizionamento RoHS true

Supporto tecnico